Enregistrement des variables
| Enregistrement des variables |
Chaque programme de PolyScope X dispose de son propre ensemble de variables d'application. Les variables sont enregistrées dans la base de données interne du programme lorsque celui-ci est arrêté, ainsi que toutes les dix minutes de manière automatique. À chaque changement de programme, toutes les variables sont effacées et remplacées par celles définies dans le programme nouvellement chargé. Lorsqu'un programme est rechargé, les valeurs des variables d'application sont automatiquement rétablies à leur dernier état. Observez le changement des variables d'application entre les programmes « Pick and Place final » et « Effecteur final ».
Écran final du programme « Pick and Place »
Écran de programmation des effecteurs finals
|