Variables globales dans un programme logique

Description

Les variables du programme logique s'affichent dans la barre latérale Variables, aux côtés des variables de l'application et du programme principal. Vous pouvez voir les noms et les valeurs actuelles des variables appartenant au programme logique actif.

 

Variables dans la barre latérale

Les noms de variables ne doivent pas commencer par le préfixe ur . Ce préfixe est réservé aux constantes internes. Pour garantir la compatibilité avec les futures mises à jour, n'utilisez pas non plus ce préfixe dans les variables des programmes du robot.

Le menu déroulant « Filtre » de la vue « Variables » vous permet de choisir l'ensemble de variables à afficher : « Toutes », « Application », « Programme principal » ou « Programme logique ».

 

Le programme logique prend en charge jusqu'à environ 300 variables simples. Le dépassement de cette limite peut entraîner l'arrêt du programme en cours d'exécution.