Brug af IMMI-skabelonen

For at bruge IMMI-skabelonen
  1. På PolyScope, i toppanelet, skal du trykke på Program og vælge IMMI.
  2. Select Template for the program screen to appear with the template loaded. Skabelonstrukturen er synlig på venstre side af skærmen, som illustreret nedenfor.

  3. For at forberede robotten til håndtering af objekter skal du vælge de ønskede viapunkter fra følgende:
    • Viapunkt_Start : Startpunkt for robotarm, inden sprøjtestøbningsprocessen begynder.
    • Viapunkt_Vent: Robotarms ventepunkt.
    • Viapunkt_Tag: Robotarm fjerner emne fra IMM-punkt.
    • WP_Slip_Dårlig: Robotarmfrigivelse afviste emnepunkt.
    • WP_Slip_God: Robotarmfrigivelse accepterede emnepunkt.
  4. Vælg og tilpas en af følgende noder for at kontrollere griberen:
    • Sæt: Bestem, hvornår værktøjet griber fat i og frigiver et emne.
    • Gentag: Kør kun robotten, når et emne skal fjernes fra IMM.
    • BevægJ: Juster robottens bevægelseshastighed, så den passer til IMM-cyklustiden.
  5. I bevæg-knuden skal du justere ledhastighed og ledacceleration for at tage hensyn til elementets skrøbelighed.