Product Description

Beskrivelse

e-Series e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) er en industriel løsning til tilslutning af en Universal Robots e-Series-kontrollerskab til en sprøjtestøbemaskine.

Hvis e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) ikke tilsluttes korrekt, kan det resultere i dødsfald eller alvorlig personskade.

  • Installer IMMI-modulet korrekt for at opfylde lovmæssige krav.

Hvis e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) ikke installeres korrekt, kan det resultere i skader på udstyr eller ejendom.

Sådan anvendes produktet

Certificeringen for dette produkt gælder kun for stopgrænsefladen i e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) på Universal Robots-e-Series-kontrollerskabe produceret efter 01. februar 2020, hvor kontrollerskabene er opdateret på IMMI-grænsefladen og er i overensstemmelse med EMC-bestemmelserne.

 

Funktionelle sikkerhedsspecifikationer er beregnet til UR-stopudgangene på IMMI. Integrerede funktionelle sikkerhedsspecifikationer er integratorens ansvar, da dette inkluderer specifikationerne for sprøjtestøbemaskinen.

Komponenter

e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) består af følgende komponenter:

  • e-Series IMMI-modul
  • e-Series IMMI-kabel

e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) applikationen består af følgende komponenter:

  • Sprøjtestøbemaskine i overensstemmelse med EUROMAP 67 / SPI AN-146.
  • Universal Robots e-Series-robot, bestående af en kollaborativ robotarm og en UR e-Series-kontrolboks (med Rev.F2 sikkerhedskontroltavle).
  • e-Series IMMI-modul, inklusive IMMI-modulet og et IMMI-kabel.
  • Robot sluteffektorer f.eks. gribere.

Krav

 

Installation af en e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) i et kontrollerskab med et serienummer der er lavere end 2020020161 kan resultere i skader på udstyr eller ejendom.

  • Kontroller dit kontrollerskabs serienummer før du installerer IMMI-modulet.
  • Du kan kontrollere dit sikkerhedskontrolkort, hvis nødvendigt.
Kontrollerskab

Kontrollerskabets serienummer sidder på undersiden af beslaget til kontrollerskabet. Følgende illustration viser mærkaten og kontrollerskabets serienummer.

 

Sikkerhedskontrolkort

Sikkerhedskontrolkortets serienummer findes på bagsiden af sikkerhedskontrolkortet. Du skal afmontere kontrollerskabets beslag for at få adgang til Rev. F2-sikkerhedskontrolkortet (F2 = RM).