Specifikationer

Elektriske specifikationer

MAF, ikke sikkerhedsrelateret
Parameter Min Type Maks Enhed
24 V spændingstolerance -10% – 10% V
Strøm tilgængelig fra 24 V strømforsyning – – 750 mA
Overbelastningsbeskyttelse – 2 – A
MAF Input højt niveau spænding* 11 – – V
MAF Input lavt niveau spænding* – – 5 V
MAF Input spændingsområde* -0,4 – 36 V
MAF Indgangsstrøm ved 24V indgangsspænding – 11 – mA

*Med reference til jord (GND) fra IMMI.

 

Stop I/O, sikkerhedsrelaterede signaler

Nødstopudgangssignalerne styres af kraftstyrede sikkerhedsrelæer i overensstemmelse med EN 50205. Afbryderens kontakter er galvanisk isoleret fra alle andre signaler og overholder IEC 60664-1 forureningsgrad 2, overspændingskategori II.

Parameter

Min

Type

Maks

Enhed

ZA1-ZA4 spænding*

22

24

26

V

ZC1-ZC4 indgangsstrømstyrke (hver udgang) ved 24V indgangsspænding

–

11

–

mA

ZC1-ZC4 Input spændingsområde*

-0,4

–

36

V

ZC1-ZC4 Input højspænding*

11

–

–

V

ZC1-ZC4 Input lavspænding*

–

–

5

V

A1-C1 A2-C2 A3-C3 Strøm AC/DC

0,01

–

6

A

A1-C1 A2-C2 A3-C3 spænding DC

5

–

50

V

A1-C1 A2-C2 A3-C3 spænding AC

5

–

250

V

*Med reference til jord (GND) fra IMMI.

 

Digitale input, ikke-sikkerhedsrelaterede signaler

De digitale inputs er af pnp-typen og er galvanisk forbundet til kontrollerskabet. Indgangene er i overensstemmelse med alle tre typer digitale indgange defineret i IEC 61131-2.

Parameter

Min

Type

Maks

Enhed

Indgangsstrømstyrke ved 24V indgangsspænding

–

11

–

mA

Input spændingsområde*

-0,4

–

36

V

Input højt niveau spænding*

11

–

–

V

Input lavt niveau spænding*

–

–

5

V

*Med reference til jord (GND) fra IMMI.

 

Digitale udgange, ikke sikkerhedsrelateret

De digitale outputs er af pnp-typen og er galvanisk forbundet til IMM. Den galvaniske isolering mellem IMM og robotpotentialet overholder IEC 60664-1 forureningsgrad 2, overspændingskategori II. Outputtene er konstrueret i overensstemmelse med IEC 61131-2.

Parameter

Min

Type

Maks

Enhed

Strømkilde per udgang

0

–

200

mA

Spænding falder, når slået TIL

0

70

300

V