Hardwareinstallation

Beskrivelse

Dette afsnit beskriver, hvordan man installerer IMMI-modulets hardware. For information om konfiguration af IMMI-modulsoftwaren, se Softwareinstallation.

Nødvendige elementer

Du behøver følgende elementer for at kunne installere IMMI-modulet:

  • En M6 møtrik
  • En M6-skive
  • En TX20 Torx-skruetrækker
  • En hobbykniv med en klinge på 2,5 cm (maks.)
  • Knibtang

Installation af IMMI-modulet

Sådan installeres modulet
  1. Sluk kontrollerskabet, og tag netkablet ud af strømkilden.

  2. Fjern pladedækslet på siden af kontrollerskabet.

    Behold skruerne og tandlåsskiverne for at kunne fortsætte med at installere hardwaren.

  3.  

    1 skrue 2 låseskive
    3 fjernet plade 4 IMMI-modul

     

  4. Placer IMMI-modulet sådan, at alle porte er øverst, og brug skruerne og tandlåsskiverne fra kontrollerskabets plade til at montere modulet fra indersiden af kontrollerskabet.

    Stram skruerne på kontrollerskabets plade på 1,5 Nm for at undgå skade på ejendom.

  5. Brug M6-møtrikken og M6-skiven til at forbinde jordledningen til IMMI-modulet og kontrollerskabet.

Tilslutning af fladkablet til IMMI'et

 

Fjernelse af den perforerede strimmel kan blotlægge skarpe kanter, hvilket kan medføre personskade.

  • Håndter den fjernede strimmel med omhu.

Hvis man stikker skarpt og/eller fladt værktøj for langt ind i EXTENSION BUS kan det resultere i materielle skader.

  • Indsæt skarpt og/eller fladt værktøj forsigtigt i EXTENSION BUS.
Sådan tilslutter du fladkablet
  1. Brug hobbykniven til at skære gennem EXTENSION BUS-delen af kontrollerskab-mærkaten og gennem den perforerede strimmel.
  2. Brug hobbykniven eller knibtangen til at fjerne den perforerede strimmel og blotlægge EXTENSION BUS-forbindelsesporten.
  3. Tilslut den ene ende af fladkablet til den netop blotlagte EXTENSION BUS-forbindelsesport.
  4. Tilslut den anden ende af fladkablet til kontrollerskabets forbindelsesport.
  5. 1 EXTENSION BUS-forbindelsesport 2 fladkabel
    3 jordforbindelse

    Forkert fladkabeltilslutning kan resultere i materielle skader.

    • Sørg for at fladkablet er på linje med toppen af EXTENSION BUS-forbindelsesporten.

Tilslutning af IMM

For at tilslutte IMM'en
  1. Tilslut IMM-stikket til IMMI-modulet, og fastgør sikkerhedsklemmerne.

  2. Eller tilslut EUROMAP 67 bypass-stikket til IMMI-modulet og klik klemmerne på plads. Se Brug af robotten uden IMM.
  3. Tilslut netkablet til strømkilden og tænd for kontrollerskabet.

  4. Vent på at skærmen på PolyScope viser en meddelelse om, at IMMI skal være aktiveret i Sikkerhedsindstillingerne.