Oprettelse af en programstruktur

For at oprette en programstruktur
  1. På PolyScope, i toppanelet, skal du trykke på Program og vælge IMMI.
  2. Vælg den første ønskede programstrukturknude fra nedenstående liste over indstillinger.

    Du kan vælge så mange kunder, som dit program kræver.

    • Opstartscheck: Sørg for, at robotten og IMM er korrekt konfigureret, inden støbningen starter.
    • Vent på emne: Robot venter på, at et IMM-element skal være klar.
    • Ejektor tilbage: Ejektor vender retur til tilbage-position.
    • Ejektor frem: Ejektor fjerner en genstand fra formen.
    • Kernetræk ind: Vælg hvilke kernetrækkere, der flytter til position et.
    • Kernetræk ud: Vælg hvilke kernetrækkere, der flytter til position to.
    • Klar til at støbe: Signalerer at IMM skal starte støbning
    • Skabelon: Bruger en foruddefineret programstruktur
  3. Marker eller fjern markeringen af de relevante afkrydsningsfelter for hvert af dine programknuder under Kommando.

    De afkrydsningsfelter, du vælger, udgør det sæt af handlinger, som programknuden udfører. Dette er illustreret nedenfor.

 

 

De følgende underafsnit illustrerer og beskriver hver enkelt programstrukturknude.