zh-TW:機器人電纜選項
「標準(黑色)」和「Hiflex e-Series(藍色)」電纜和 UR20 以及 UR30 機器人不相容。
-
請勿使用 e-Series 電纜連接 UR20 或 UR30 機器人手臂。
-
請務必使用與 UR20 和 UR30 機器人手臂相容的 Hiflex 電纜。
安裝和/或維護連接到電源的設備,可能會導致因觸電而受傷或死亡。
-
在執行安裝或維護任務前,請先拔除設備與電源的連接。
未正確連接電纜可能會導致機器人手臂斷電。
-
從機器人手臂到控制箱的最長機器人電纜連接長度為12 公尺。
-
請勿延長 6 公尺的機器人電纜。 如果需要更長的電纜,請使用 12 公尺的機器人電纜。
將底座法蘭電纜直接連接到任何控制箱,都可能導致設備和財產損壞。
-
請勿將底座法蘭電纜連接至控制箱。
-
請務必使用 UR 機器人電纜將底座法蘭連接到控制箱。
未能依照預期用途使用機器人,可能會導致危險情況的發生。
-
請閱讀並遵守本使用手冊中提供的預期用途建議和規範。
機器人電纜:將 UR 機器人手臂連接到 UR 控制箱。
| 電纜類型 | 機器人 | 工件 | 長度 | 材料 | 直徑 | 扭力 | 最大速度 | 最大拉伸應變 | 彎曲 | 配合週期 | ||
| 靜態 | 動態 | 半徑 | 周期 | |||||||||
|
標準 |
UR3e、UR5e、UR10e、UR16e | 200145 | 1m | PVC | 12.1mm | n/a | n/a | 7N/mm² | n/a | 7 x d (靜態安裝) | n/a | n/a |
| 200146 | 2m | |||||||||||
|
165100 |
6m | |||||||||||
|
165101 |
12m | |||||||||||
|
Hiflex e-Series(藍色) |
UR3e、UR5e、UR10e、UR16e |
166100 |
6 m | TPE-O | 13.4mm | ±30°/m | 120 m/min | 50N/mm² | 20N/mm² |
4 x d (靜態安裝) 8 x d(動態安裝) |
5Mil 於 8 x d |
500 |
| 166101 | 12m | |||||||||||
| Hiflex (藍色) | UR3e、UR5e、UR10e、UR16e、UR20、UR30 | 200113 | 6m | TPE-O | 14.6mm | ±30°/m | 120 m/min | 50N/mm² | 20N/mm² |
4 x d (靜態安裝) 8 x d(動態安裝) |
5Mil 於 8 x d |
500 |
| 200114 | 12m | |||||||||||
套組包括: 1 條機器人電纜和本文件。
要訂購機器人電纜,請造訪:https://www.universal-robots.com