SK: Možnosti pre kábel robota UR

    „Štandardné (čierne)“ káble a káble „Hiflex e-Series (modré)“ nie sú kompatibilné s robotmi UR20 a UR30.

  • Na pripojenie ramena robota UR20 alebo UR30 nepoužívajte kábel série e.

  • Vždy používajte kábel Hiflex, ktorý je kompatibilný s robotickými ramenami UR20 a UR30.

    Vykonávanie inštalácie a/alebo údržby zariadenia pripojeného k zdroju napájania môže mať za následok zranenie alebo smrť v dôsledku úrazu elektrickým prúdom.

  • Pred vykonaním inštalácie alebo údržby odpojte zariadenie od zdroja napájania.

    Nesprávne pripojenie káblov môže mať za následok stratu napájania ramena robota.

  • Maximálna dĺžka pripojenia kábla robota od ramena robota k riadiacej jednotke je 12 m.

  • Nepredlžujte 6-metrový kábel robota. Ak je potrebný dlhší kábel, použite 12-metrový kábel robota.

    Pripojenie kábla príruby podstavy priamo do akejkoľvek riadiacej skrinky môže spôsobiť poškodenie zariadenia a majetku.

  • Kábel príruby podstavy nepripájajte k riadiacej skrinke.

  • Na pripojenie základnej príruby k ovládacej skrinke vždy používajte kábel robota UR.

    Ak sa robot nepoužíva v súlade s jeho určením, môže dôjsť k nebezpečným situáciám.

  • Prečítajte si a dodržiavajte odporúčania pre zamýšľané použitie a špecifikácie uvedené v používateľskej príručke.

Kábel robota: spája rameno robota UR s ovládacou skrinkou UR.

Typ kábla Roboti Položka Dĺžka Mat Prie. Torzia Maximálna rýchlosť Maximálne napätie v ťahu Ohyb Cykly párovania
  statický dynamický uhol cykly  

Štandardná (čierna)

UR3e, UR5e, UR10e, UR16e 200145 1 m PVC 12,1 mm n/a n/a 7 N/mm² n/a 7 x d (statická inštalácia) n/a n/a
200146 2 m

165100

6 m

165101

12 m

Hiflex

e-Series (modrá)

UR3e, UR5e, UR10e, UR16e

166100

6 m TPE-O 13,4 mm ±30°/m 120 m/min 50 N/mm² 20 N/mm²

4 x d (statická inštalácia)

8 x d (dynamická inštalácia)

5Mil

pri 8 x d

500
166101 12 m
Hiflex (modrý) UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20, UR30 200113 6 m TPE-O 14,6 mm ±30°/m 120 m/min 50 N/mm² 20 N/mm²

4 x d (statická inštalácia)

8 x d (dynamická inštalácia)

5Mil

pri 8 x d

500
200114 12 m

Sada obsahuje: 1 kábel robota & tento dokument.

Kábel robota môžete objednať tu: https://www.universal-robots.com