TR: UR Robot Kablosu Seçenekleri

    "Standart (siyah)" ve "Hiflex e-Series (mavi)" kablolar UR20 ve UR30 robotlarla uyumlu değildir.

  • Bir UR20 veya UR30 robot kolunu bağlamak için e-Series kablosu kullanmayın.

  • Her zaman UR20 ve UR30 robot kolları ile uyumlu Hiflex kablosunu kullanın.

    Güç kaynağına bağlı ekipmanın kurulum ve/veya bakımının yapılması, elektrik çarpması nedeniyle yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir.

  • Kurulum veya bakım işlemlerini gerçekleştirmeden önce ekipmanın güç kaynağıyla bağlantısını kesin.

    Yanlış kablo bağlantıları, robot kolda güç kaybına neden olabilir.

  • Robot koldan Kontrol Kutusuna maksimum robot kablosu bağlantısı 12 m'dir.

  • 6 m robot kablosunu uzatmayın. Daha uzun bir kablo gerekirse 12 m robot kablosu kullanın.

    Taban Flanşı kablosunun doğrudan herhangi bir Kontrol Kutusuna bağlanması, ekipmana ve mala zarar verebilir.

  • Taban Flanşı kablosunu Kontrol Kutunuza bağlamayın.

  • Taban Flanşını Kontrol Kutunuza bağlamak için her zaman bir UR robot kablosu kullanın.

    Robotun kullanım amacına uygun kullanılmaması, tehlikeli durumlara neden olabilir.

  • Kullanım amacına yönelik önerileri ve Kullanım Kılavuzunda sağlanan özellikleri okuyun ve uygulayın.

Robot Kablosu: UR robot kolunu UR Kontrol Kutusuna bağlar.

Kablo türü Robotlar Parça Uzunluk Mat. Çap Burulma Maks. hız Maks. çekme gerinimi Bükülme Bağlama döngüleri
  statik dinamik yarıçap döngüler  

Standart (siyah)

UR3e, UR5e, UR10e, UR16e 200145 1 m PVC 12,1 mm n/a n/a 7 N/mm² n/a 7 x d (statik kurulum) n/a n/a
200146 2 m

165100

6 m

165101

12 m

Hiflex

e-Series (mavi)

UR3e, UR5e, UR10e, UR16e

166100

6  m TPE-O 13,4 mm ±30°/m 120 m/dk 50 N/mm² 20 N/mm²

4 x d (statik kurulum)

8 x d (dinamik kurulum)

5 Mil

8 x d'de

500
166101 12 m
Hiflex (mavi) UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20, UR30 200113 6 m TPE-O 14,6 mm ±30°/m 120 m/dk 50 N/mm² 20 N/mm²

4 x d (statik kurulum)

8 x d (dinamik kurulum)

5 Mil

8 x d'de

500
200114 12 m

Set şunları içerir: 1 Robot Kablosu ve bu belge.

Robot Kablosu sipariş etmek için şu adresi ziyaret edin: https://www.universal-robots.com