JA:UR ロボットケーブルのオプション
「標準(ブラック)」および「Hiflex e-Series(青)」ケーブルは、UR20 および UR30 ロボットには対応していません。
-
UR20 または UR30 ロボットアームを接続する場合は、e-Series ケーブルを使用しないでください。
-
UR20 および UR30 ロボットアームと互換性のある Hiflex ケーブルを常に使用してください。
電源に接続された状態で機器の設置やメンテナンスを行うと、感電による傷害や死亡につながるおそれがあります。
-
設置やメンテナンス作業を行う前に、機器を電源から外してください。
ケーブルを適切に接続しなかった場合、ロボットアームへの電源供給が途絶えるおそれがあります。
-
ロボットアームからコントロールボックスへのロボットケーブル接続の最大長は 12 m です。
-
6 m のロボットケーブルは延長しないでください。 より長いケーブルが必要な場合は、12 m のロボットケーブルを使用してください。
ベースフランジケーブルをコントロールボックスに直接接続した場合、機器の損害や物的損害が発生するおそれがあります。
-
ベースフランジケーブルをコントロールボックスに接続しないでください。
-
ベースフランジをコントロールボックスに接続するには、必ず UR ロボットケーブルを使用してください。
意図された用途に従ってロボットを使用しなかった場合は、危険な状況につながる恐れがあります。
-
使用目的の推奨事項とユーザーマニュアルに記載されている仕様を読み、従ってください。
ロボットケーブル: UR ロボットアームを UR コントロールボックスに接続します。
| ケースの種類 | ロボット | アイテム | 長さ | 素材 | 直径 | ねじれ | 最大速度 | 最大引張ひずみ | 曲げ | 挿抜回数 | ||
| 静的 | 動的 | 半径 | サイクル | |||||||||
|
標準 |
UR3e、UR5e、UR10e、UR16e | 200145 | 1m | PVC | 12.1mm | n/a | n/a | 7N/mm² | n/a | 7 x d(静的設置) | n/a | n/a |
| 200146 | 2m | |||||||||||
|
165100 |
6m | |||||||||||
|
165101 |
12m | |||||||||||
|
Hiflex e-Series(ブルー) |
UR3e、UR5e、UR10e、UR16e |
166100 |
6 m | TPE-O | 13.4mm | ±30°/m | 120 m/min | 50N/mm² | 20N/mm² |
4 x d(静的設置) 8 x d(動的設置) |
8 x dで 500万 |
500 |
| 166101 | 12m | |||||||||||
| Hiflex (ブルー) | UR3e、UR5e、UR10e、UR16e、UR20、UR30 | 200113 | 6m | TPE-O | 14.6mm | ±30°/m | 120 m/min | 50N/mm² | 20N/mm² |
4 x d(静的設置) 8 x d(動的設置) |
8 x dで 500万 |
500 |
| 200114 | 12m | |||||||||||
セット内容: ロボットケーブル 1 本、本書
ロボットケーブルを注文するには、https://www.universal-robots.com にアクセスしてください。