NL: UR-robotkabelopties
De kabels "Standaard (zwart)" en "Hiflex e-Series (blauw)" zijn niet compatibel met UR20- en UR30-robots.
-
Gebruik geen e-Series-kabel om een UR20- of UR30-robotarm aan te sluiten.
-
Gebruik altijd de Hiflex-kabel die compatibel is met UR20- en UR30-robotarmen.
Het uitvoeren van installatie- en/of onderhoudswerkzaamheden aan apparatuur die is aangesloten op een stroombron kan leiden tot letsel of overlijden door elektrische schokken.
-
Koppel de apparatuur los van de stroombron voordat u installatie- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
Onjuiste kabelverbindingen kunnen leiden tot uitval van de stroom naar de robotarm.
-
De maximale robotkabelverbinding van de robotarm naar de regelkast is 12 m.
-
Verleng een robotkabel van 6 m niet. Als een langere kabel nodig is, gebruik dan een robotkabel van 12 m.
Rechtstreekse aansluiting van de basisflenskabel op een regelkast kan schade aan apparatuur en eigendommen veroorzaken.
-
Sluit de basisflenskabel niet aan op uw regelkast.
-
Gebruik altijd een UR-robotkabel om de basisflens aan te sluiten op uw regelkast.
Het niet gebruiken van de robot in overeenstemming met het beoogde gebruik kan tot gevaarlijke situaties leiden.
-
Lees en volg de aanbevelingen voor het beoogde gebruik en de specificaties in de gebruikershandleiding.
Robotkabel: verbindt de UR-robotarm met de UR-regelkast.
| Kabeltype | Robots | Item | Lengte | Mat. | Dia. | Torsie | Max. snelheid | Max. trekspanning | Buiging | Koppelings- cycli |
||
| statisch | dynamisch | radius | cycli | |||||||||
|
Standaard (zwart) |
UR3e, UR5e, UR10e, UR16e | 200145 | 1 m | PVC | 12,1 mm | n.v.t. | n.v.t. | 7 N/mm² | n.v.t. | 7 x d (statische installatie) | n.v.t. | n.v.t. |
| 200146 | 2 m | |||||||||||
|
165100 |
6 m | |||||||||||
|
165101 |
12 m | |||||||||||
|
Hiflex e-Series (blauw) |
UR3e, UR5e, UR10e, UR16e |
166100 |
6 m | TPE-O | 13,4 mm | ±30°/m | 120 m/min | 50 N/mm² | 20 N/mm² |
4 x d (statische installatie) 8 x d (dynamische installatie) |
5Mil bij 8 x d |
500 |
| 166101 | 12 m | |||||||||||
| Hiflex (blauw) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20, UR30 | 200113 | 6 m | TPE-O | 14,6 mm | ±30°/m | 120 m/min | 50 N/mm² | 20 N/mm² |
4 x d (statische installatie) 8 x d (dynamische installatie) |
5Mil bij 8 x d |
500 |
| 200114 | 12 m | |||||||||||
De set bevat: 1 robotkabel en dit document.
Ga voor het bestellen van een robotkabel naar: https://www.universal-robots.com