NO: Alternativer for UR-robotkabel
Kablene «Standard (svart)» og «Hiflex e-Series (blå)» er ikke kompatible med UR20- og UR30-roboter.
-
Ikke bruk en eSeries-kabel tiil å koble til en UR20- eller UR30-robotarm.
-
Bruk alltid Hiflex-kabelen som er kompatibel med UR20- og UR30-robotarmer.
Å utføre installasjon og/eller vedlikehold av utstyr som er tilkoblet en strømkilde kan føre til skade eller død på grunn av elektrisk støt.
-
Koble utstyret fra strømkilden før du utfører installasjons- eller vedlikeholdsoppgaver.
Feil kabeltilkobling kan resultere i tap av strøm til robotarmen.
-
Den maksimale robotkabeltilkoblingen fra robotarmen til kontrollboksen er 12 m.
-
Ikke forleng en 6 m robotkabel. Hvis en lengre kabel er nødvendig, bruk en 12 m robotkabel.
Å koble baseflensekabelen direkte til en kontrollboks kan resultere i skader på utstyr og eiendom.
-
Ikke koble baseflensekabelen til kontrollboksen.
-
Bruk alltid en UR-robotkabel for å koble til baseflensen til kontrollboksen.
Unnlatelse av å bruke roboten i henhold til tiltenkt bruk kan føre til farlige situasjoner.
-
Les og følg anbefalingene for tiltenkt bruk og spesifikasjonene som er angitt i brukerhåndboken.
Robotkabelen kobler UR-robotarmen til UR-kontrollboksen.
| Kabeltype | Roboter | Element | Lengde | Mat | Dia. | Torsjon | Maks. hastighet | Maks. strekkbelastning | Bøy | Parings- sykluser |
||
| statisk | dynamisk | radius | sykluser | |||||||||
|
Standard (svart) |
UR3e, UR5e, UR10e, UR16e | 200145 | 1 m | PVC | 12,1 mm | n/a | n/a | 7 N/mm² | n/a | 7 x d ved (statisk installasjon) | n/a | n/a |
| 200146 | 2 m | |||||||||||
|
165100 |
6 m | |||||||||||
|
165101 |
12 m | |||||||||||
|
Hiflex e-Series (blå) |
UR3e, UR5e, UR10e, UR16e |
166100 |
6 N | TPE-O | 13,4 mm | ±30°/m | 120 m/min | 50 N/mm² | 20 N/mm² |
4 x d (statisk installasjon) 8 x d (dynamisk installasjon) |
5 mil ved 8 x d |
500 |
| 166101 | 12 m | |||||||||||
| Hiflex (blå) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20, UR30 | 200113 | 6 m | TPE-O | 14,6 mm | ±30°/m | 120 m/min | 50 N/mm² | 20 N/mm² |
4 x d (statisk installasjon) 8 x d (dynamisk installasjon) |
5 mil ved 8 x d |
500 |
| 200114 | 12 m | |||||||||||
Settet inkluderer: 1 robotkabel og dette dokumentet.
For å bestille en robotkabel, henvises du til: https://www.universal-robots.com