KO: UR 로봇 케이블 옵션
"표준(검은색)" 및 "Hiflex e-Series(파란색)" 케이블은 UR20 및 UR30 로봇과 호환되지 않습니다.
-
UR20 또는 UR30 로봇 암을 연결하는 데 e-Series 케이블을 사용하지 마십시오.
-
UR20 및 UR30 로봇 암과 호환되는 Hiflex 케이블을 항상 사용하십시오.
전원에 연결된 장비를 설치 및/또는 유지보수하는 경우 감전으로 의한 상해나 사망에 이를 수 있습니다.
-
설치 및 유지보수 작업을 수행하기 전에 장비를 전원에서 분리하십시오.
케이블을 제대로 연결하지 않으면 로봇 암에 전원이 공급되지 않을 수 있습니다.
-
로봇 암에서 컨트롤 박스까지의 최대 로봇 케이블 연결은 12 m입니다.
-
6 m 로봇 케이블을 연장하지 마십시오. 더 긴 케이블이 필요한 경우 12 m 로봇 케이블을 사용하십시오.
베이스 플랜지 케이블을 컨트롤 박스에 직접 연결하면 장비 및 자산이 손상될 수 있습니다.
-
베이스 플랜지 케이블을 컨트롤 박스에 연결하지 마십시오.
-
베이스 플랜지를 컨트롤 박스에 연결하려면 항상 UR 로봇 케이블을 사용하십시오.
용도에 따라 로봇을 사용하지 않으면 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.
-
용도에 대한 권장 사항 및 사용 설명서에 명시된 사양을 읽고 따르십시오.
로봇 케이블: UR 로봇 암을 UR 컨트롤 박스에 연결합니다.
| 케이블 유형 | 로봇 | 품목 | 길이 | 자재 | 지름 | 비틀림 | 최대 속도 | 최대 인장 변형률 | 구부러짐 | 메이팅 사이클 | ||
| 정적 | 동적 | 반경 | 사이클 | |||||||||
|
표준 |
UR3e, UR5e, UR10e, UR16e | 200145 | 1m | PVC | 12.1mm | n/a | n/a | 7N/mm² | n/a | 7 x d(정적 설치) | n/a | n/a |
| 200146 | 2m | |||||||||||
|
165100 |
6m | |||||||||||
|
165101 |
12m | |||||||||||
|
Hiflex e-Series(파란색) |
UR3e, UR5e, UR10e, UR16e |
166100 |
6 m | TPE-O | 13.4mm | ±30°/m | 120 m/min | 50N/mm² | 20N/mm² |
4 x d(정적 설치) 8 x d(동적 설치) |
5Mil 8 x d |
500 |
| 166101 | 12m | |||||||||||
| Hiflex(파란색) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20, UR30 | 200113 | 6m | TPE-O | 14.6mm | ±30°/m | 120 m/min | 50N/mm² | 20N/mm² |
4 x d(정적 설치) 8 x d(동적 설치) |
5Mil 8 x d |
500 |
| 200114 | 12m | |||||||||||
세트 내용물: 로봇 케이블 1개 및 본 문서
로봇 케이블을 주문하려면 다음을 방문하십시오. https://www.universal-robots.com