FR : options pour le câble de robot UR
Les câbles « Standard (noir) » et « Hiflex e-Series (bleu) » ne sont pas compatibles avec les robots UR20 et UR30.
-
N'utilisez pas de câble e-Series pour connecter un bras de robot UR20 ou UR30.
-
Utilisez toujours le câble Hiflex compatible avec les bras de robot UR20 et UR30.
La réalisation de l'installation et/ou de l'entretien d'un équipement connecté à une source d'alimentation électrique peut entraîner un choc électrique pouvant causer des blessures ou la mort.
-
Débranchez l'équipement de la source d'alimentation avant d'effectuer des tâches d'installation ou d'entretien.
Des connexions de câbles incorrectes peuvent entraîner une perte de puissance du bras du robot.
-
La distance de connexion maximale du câble du robot entre le bras du robot et le boîtier de commande est de 12 m.
-
Ne prolongez pas un câble de robot de 6 m. Si un câble plus long est nécessaire, utilisez un câble de robot de 12 m.
Le raccordement du câble de la bride de base directement à un boîtier de commande peut entraîner des dégâts matériels et aux biens.
-
Ne connectez pas le câble de la bride de base à votre boîtier de commande.
-
Utilisez toujours un câble de robot UR pour connecter la bride de base à votre boîtier de commande.
Le fait de ne pas utiliser le robot conformément à l'utilisation prévue peut entraîner des situations dangereuses.
-
Lisez et suivez les recommandations pour l'utilisation prévue et les spécifications fournies dans le manuel utilisateur.
Câble du robot : connecte le bras du robot UR au boîtier de commande UR.
| Type de câble | Robots | Aritcle | Longueur | Mat. | Dia. | Torsion | Vitesse max. | Tension de traction max. | Courbure | Cycles de connexion | ||
| statique | dynamique | rayon | cycles | |||||||||
|
Standard (noir) |
UR3e, UR5e, UR10e, UR16e | 200145 | 1 m | PVC | 12,1 mm | n/a | n/a | 7N/mm² | n/a | 7 x d (installation statique) | n/a | n/a |
| 200146 | 2 m | |||||||||||
|
165100 |
6 m | |||||||||||
|
165101 |
12 m | |||||||||||
|
Hiflex e-Series (bleu) |
UR3e, UR5e, UR10e, UR16e |
166100 |
6 m | TPE-O | 13,4 mm | ±30 °/m | 120 m/min | 50N/mm² | 20N/mm² |
4 x d (installation statique) 8 x d (installation dynamique) |
5Mil à 8 x d |
500 |
| 166101 | 12 m | |||||||||||
| Hiflex (bleu) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20, UR30 | 200113 | 6 m | TPE-O | 14,6 mm | ±30 °/m | 120 m/min | 50N/mm² | 20N/mm² |
4 x d (installation statique) 8 x d (installation dynamique) |
5Mil à 8 x d |
500 |
| 200114 | 12 m | |||||||||||
L'ensemble comprend : 1 câble de robot et ce document.
Pour commander un câble de robot, visitez : https://www.universal-robots.com