SLO: Možnosti kabla robota UR

    »Standardni (črni)« in »Hiflex e-Series (modri)« kabli niso združljivi z roboti UR20 in UR30.

  • Za priključitev robotove roke UR20 ali UR30 ne uporabljajte kabla e-Series.

  • Vedno uporabljajte kabel Hiflex, ki je združljiv z robotovo roko UR20 in UR30.

    Opravljanje namestitve ali servisiranja opreme, ki je priključena na napajanje, lahko povzroči poškodbe ali smrt zaradi električnega udara.

  • Pred namestitvijo ali vzdrževalnimi deli izklopite opremo iz vira napajanja.

    Nepravilne povezave kablov lahko povzročijo izpad napajanja robotove roke.

  • Največja dolžina povezave kabla robota od robotove roke do krmilne omarice je 12 m.

  • Kabla robota dolžine 6 m ne podaljšujte. Če potrebujete daljši kabel, uporabite kabel robota dolžine 12 m.

    Priklop kabla z osnovo prirobnico neposredno na krmilno omarico lahko povzroči škodo na opremi ali gmotno škodo.

  • Kabla z osnovno prirobnico ne priključite na krmilno omarico.

  • Za priklop osnovne prirobnice na krmilno omarico uporabite kabel robota UR.

    Uporaba robota, ki ni v skladu z namenom uporabe, lahko povzroči nevarne situacije.

  • Preberite in upoštevajte priporočila za predvideno uporabo in specifikacije, navedene v uporabniškem priročniku.

Kabel robota: za povezavo robotove roke UR na krmilno omarico UR.

Tip kabla Roboti Predmet Dolžina Mat. Premer Torzija Maks. hitrost Max. natezna obremenitev Radij Število priklopov/
odklopov
  statično dinamično radij cikli  

Standardno (črna)

UR3e, UR5e, UR10e, UR16e 200145 1 m PVC 12,1 mm n/a n/a 7 N/mm² n/a 7 x d (statična namestitev) n/a n/a
200146 2 m

165100

6 m

165101

12 m

Hiflex

e-Series (modra)

UR3e, UR5e, UR10e, UR16e

166100

6 m TPE-O 13,4 mm ±30 °/m 120 m/min 50 N/mm² 20 N/mm²

4 x d (statična namestitev)

8 x d (dinamična namestitev)

5 Mil

pri 8 x d

500
166101 12 m
Hiflex (modra) UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20, UR30 200113 6 m TPE-O 14,6 mm ±30 °/m 120 m/min 50 N/mm² 20 N/mm²

4 x d (statična namestitev)

8 x d (dinamična namestitev)

5 Mil

pri 8 x d

500
200114 12 m

Komplet vključuje: 1 kabel robota in ta dokument.

Kabel lahko naročite na naslovu: https://www.universal-robots.com