PT: Opções de cabo de robô UR
Os cabos "Padrão (preto)" e "Hiflex e-Series (azul)" não são compatíveis com os robôs UR20 e UR30.
-
Não utilize um cabo e-Series para ligar um braço de robô UR20 ou UR30.
-
Utilize sempre o cabo Hiflex compatível com os braços de robô UR20 e UR30.
A realização da instalação e/ou manutenção de equipamento ligado a uma fonte de alimentação pode resultar em ferimentos ou morte por choque elétrico.
-
Desligue o equipamento da fonte de alimentação antes de efetuar tarefas de instalação ou manutenção.
A ligação incorreta dos cabos pode resultar na perda de alimentação do braço do robô.
-
A ligação máxima do cabo do robô entre o braço do robô e a caixa de controlo é de 12 m.
-
Não aumente um cabo de robô de 6 m. Se for necessário um cabo mais longo, use um cabo de robô de 12 m.
Ligar o cabo da flange de base diretamente a qualquer caixa de controlo pode resultar em danos no equipamento e na propriedade.
-
Não ligue o cabo da flange da base à sua caixa de controlo.
-
Utilize sempre um cabo de robô UR para ligar a flange de base à sua caixa de controlo.
A não utilização do robô segundo o previsto pode resultar em situações perigosas.
-
Leia e siga as recomendações para a utilização prevista e as especificações fornecidas no Manual do Utilizador.
Cabo do robô: liga o braço do robô UR à caixa de controlo UR.
| Tipo de cabo | Robôs | Item | Comprimento | Mat. | Diâ. | Torção | Velocidade máx. | Tensão de tração máxima | Curvatura | Ciclos de ligação | ||
| estática | dinâmica | raio | ciclos | |||||||||
|
Padrão (preto) |
UR3e, UR5e, UR10e, UR16e | 200145 | 1m | PVC | 12.1mm | n/a | n/a | 7N/mm² | n/a | 7 x d (instalação estática) | n/a | n/a |
| 200146 | 2m | |||||||||||
|
165100 |
6m | |||||||||||
|
165101 |
12m | |||||||||||
|
Hiflex e-Series (azul) |
UR3e, UR5e, UR10e, UR16e |
166100 |
6 m | TPE-O | 13.4mm | ±30°/m | 120 m/min | 50N/mm² | 20N/mm² |
4 x d (instalação estática) 8 x d (instalação dinâmica) |
5Mil a 8 x d |
500 |
| 166101 | 12m | |||||||||||
| Hiflex (azul) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20, UR30 | 200113 | 6m | TPE-O | 14.6mm | ±30°/m | 120 m/min | 50N/mm² | 20N/mm² |
4 x d (instalação estática) 8 x d (instalação dinâmica) |
5Mil a 8 x d |
500 |
| 200114 | 12m | |||||||||||
O conjunto inclui: 1 cabo de robô & este documento.
Para encomendar um cabo de robô, visite: https://www.universal-robots.com