Close
Choose your language
自動化についてお困りなら
エキスパートに相談しよう協働ロボットとは?
人と同じ空間で、一緒に作業を行ったり、人の代わりになって作業するロボットです。従来の産業ロボットとの違いは、機械安全に関する国際安全規格ISO13849-1及び協働ロボットに関する国際安全規格ISO10218-1に準拠していること。その為、リスクアセスメントが必要ですが、安全柵なしでもお使いいただけるのが最大の特長です。
従来自動化が実現できなかった作業もURロボットが自動化をお手伝いします。
活用できる工程は?
ピック・アンド・プレイスやパレタイジング、NC機へのワークの脱着など反復的な作業工程を得意としています。人間が行うには体力的につらく危険な作業も、ロボットであれば24時間稼働可能であり、作業における怪我のリスク軽減にも繋がります。
エキスパートに相談しよう
工程の自動化を考えるのに、どこから手を付けたらよいかわからない、ということはないですか?もしも下記のような課題がおありでしたら、ぜひユニバーサルロボットのエキスパートにお気軽にご相談ください。
- 生産性や、生産品質を向上させたい
- 工程を最適化したい
- 市場競争力を強化したい
- 顧客要求に応えるべく迅速に、フレキシブルに対応したい