CB7 Core コントローラー
CB7 Core はCB7コントローラーファミリーの第一弾で、Gen 7 の中核となる製品です。キャビネット型とOEM AC型から選択できます。演算処理能力・接続性・信頼性を高めながら、設置面積を20%削減。インテグレーションやメンテナンス時のアクセスも改善されています。
- CB7 Core:1 GbE ×3ポート、設定可能DI/DO ×16点、24 Vdc 4 A電源
- 機械組み込み向けOEM AC構成
- IP54筐体、フィールド交換対応ケーブル
Gen 7 は、長年の協働ロボットの実績と、未来のインテリジェント自動化をつなぐプラットフォームです。ハードウェアとソフトウェアを共通アーキテクチャで統一し、自動化の立ち上げを速め、現場の変化にも柔軟に対応できます。 国内初展示をUR協働ロボットフェア2026@東京 10/8-9 で行います。ぜひご参加ください。参加事前登録はこちらから
第7世代の協働型産業用ロボット。ツール先端での接続と制御に対応。産業グレード・高い汎用性・AI対応。





CB7 Core はCB7コントローラーファミリーの第一弾で、Gen 7 の中核となる製品です。キャビネット型とOEM AC型から選択できます。演算処理能力・接続性・信頼性を高めながら、設置面積を20%削減。インテグレーションやメンテナンス時のアクセスも改善されています。

TP7は Gen 7 プラットフォームの主要な操作端末です。プログラミングと操作を速く・簡単・直感的に行えるよう設計されており、タッチスクリーンとバーチャルジョイスティックにより、セットアップから量産稼働まで迷わず進められます。

SP7はロボットをアプリケーションのそばで操作するための端末です。ツールに直接取り付けることで、両手を使った直感的な操作が可能になり、主要な機能にすぐアクセスできます。セットアップ・操作・タスクの実行を、その場で手軽に行えます。

Gen 7 はPolyScope X を基盤として動作します。ハードウェア・ソフトウェア・エコシステムとの連携をひとつのプラットフォームで統合し、Gen 7 全体の動作環境を提供します。オープンAPIとSDKによるAIアプリケーションのネイティブ開発・実行と、外部PLCなしで使えるオンボードのシーケンス制御ロジックも備えています。

Gen 7 はUR+と完全互換です。認定済みのAIツール・周辺機器・ソフトウェア・統合ソリューションを組み合わせて自動化の幅を広げられます。g-Seriesとすぐに組み合わせて使えるよう設計されています。