g-Series
UR18g-950
コンパクトながら高可搬を実現する協働ロボット
UR18g-950は、可搬性と俊敏な動作を両立したモデルです。大型のエンドエフェクタにも対応し、より重いワークを扱えます。一方で本体重量は抑えられているため、一般的なガントリーシステムへの設置も容易です。アーム長950mm、最大速度4m/sにより、サイクルタイム短縮が求められる高速なピック&プレース工程に適しています。
- ペイロード
- 18 kg (39.7 lbs)
- リーチ
- 950 mm (37.4 in)
- 最大TCP速度
- 4 m/s
- 重量
- 39.2 kg (86.4 lbs)
強化されたツールフランジ g-Seriesのツールフランジには1 Gb Ethernet・24 V/48 V電源(ピーク5 A・連続3 A)・安全入力を内蔵しています。カメラ・センサー・高出力ツールに直接対応し、外部ケーブルが不要になります。M8コネクターとの互換性を維持しているため、既存の周辺機器・ツールをそのまま活用できます。
環境保護規格:IP65 g-Series全機種がIP65に対応しており、産業生産環境での使用に適しています。部品点数の削減と密閉型ジョイント設計により、信頼性を向上させています。
LEDライトリング ロボットベース部のLEDライトリングでセルの状態をひと目で確認できます。
最大可搬重量 | 18 kg (39.7 lbs) |
|---|---|
リーチ | 950 mm (37.4 in) |
本体重量 | 39.2 kg (86.4 lbs) |
設置面積(フットプリント) | Ø 204 mm (8.0 in) |
ポーズ繰り返し位置決め精度(ISO 9283準拠) | ± 0.05 mm |
最高TCP速度 | 4 m/s |
自由度 | 6回転軸 |
関節性能 |
|
ツールフランジ機械的インターフェース | EN ISO-9409-1-50-4-M6 |
ツールフランジ電気的インターフェース |
|
消費電力(通常運転時) | 350 W |
騒音 | < 67 dB(A) |
IP保護等級 | IP65 |
主な特長 |
|
適合規格 | TUV認証取得済み:
|
お問い合わせ
Gen 7 が高度な自動化の導入をどのように加速するか、ぜひご相談ください。高い性能・拡張性・シームレスな組み込みを実現するプラットフォームです。