g-Series
UR17g-1300
可搬重量 17.5 kg・リーチ 1,300 mm・TCP速度 5 m/s
コンパクトで軽量なアーム本体に、g-Seriesのツールフランジ接続機能を搭載しました。手首部で1 Gb Ethernetと24/48 V・3A連続電力を直接供給できるため、センサーやカメラをすぐに接続できます。産業グレードの設計により、作業の複雑さが増してもサイクルタイムを維持します。
- ペイロード
- 15 kg (33.1 lbs)
- 拡張可搬重量
- 17.5 kg (38.6 lbs)
- リーチ
- 1300 mm (51.2 in)
- 最大TCP速度
- 5 m/s
- 重量
- 40.7 kg (89.7 lbs)
強化されたツールフランジ g-Seriesのツールフランジには1 Gb Ethernet・24 V/48 V電源(ピーク5 A・連続3 A)・安全入力を内蔵しています。カメラ・センサー・高出力ツールに直接対応し、外部ケーブルが不要になります。M8コネクターとの互換性を維持しているため、既存の周辺機器・ツールをそのまま活用できます。
環境保護規格:IP65 g-Series全機種がIP65に対応しており、産業生産環境での使用に適しています。部品点数の削減と密閉型ジョイント設計により、信頼性を向上させています。
LEDライトリング ロボットベース部のLEDライトリングでセルの状態をひと目で確認できます。
最大可搬重量 | 17.5 kg (38.6 lbs) |
|---|---|
リーチ | 1300 mm (51.2 in) |
本体重量 | 40.7 kg (89.7 lbs) |
設置面積(フットプリント) | Ø204 mm |
ポーズ繰り返し位置決め精度(ISO 9283準拠) | ±0.05 mm |
最高TCP速度 | 5 m/s |
自由度 | 6回転軸 |
関節性能 |
|
ツールフランジ機械的インターフェース | EN ISO-9409-1-50-4-M6 |
ツールフランジ電気的インターフェース |
|
消費電力(通常運転時) | 350 W |
騒音 | < 67 dB(A) |
IP保護等級 | IP65 |
主な特長 |
|
適合規格 | TUV認証取得済み:
|
お問い合わせ
Gen 7 が高度な自動化の導入をどのように加速するか、ぜひご相談ください。高い性能・拡張性・シームレスな組み込みを実現するプラットフォームです。