g-Series
UR10g-1750
可搬重量 10 kg・リーチ 1,750 mm
前世代(UR8 Long)から継承した高精度な直線動作と高速加速性能をベースに、ツールフランジを強化しました。手首部でEthernetと24/48 V・3A連続電力を直接供給できるため、センサーやカメラの接続が簡単になります。
- ペイロード
- 8 kg (17.6 lbs)
- 拡張可搬重量
- 10 kg (22 lbs)
- リーチ
- 1750 mm (68.9 in)
- 最大TCP速度
- 5 m/s
- 重量
- 44.7 kg (98.5 lbs)
強化されたツールフランジ g-Seriesのツールフランジには1 Gb Ethernet・24 V/48 V電源(ピーク5 A・連続3 A)・安全入力を内蔵しています。カメラ・センサー・高出力ツールに直接対応し、外部ケーブルが不要になります。M8コネクターとの互換性を維持しているため、既存の周辺機器・ツールをそのまま活用できます。
環境保護規格:IP65 g-Series全機種がIP65に対応しており、産業生産環境での使用に適しています。部品点数の削減と密閉型ジョイント設計により、信頼性を向上させています。
LEDライトリング ロボットベース部のLEDライトリングでセルの状態をひと目で確認できます。
最大可搬重量 | 10 kg (22.0 lbs) |
|---|---|
リーチ | 1750 mm (68.9 in) |
本体重量 | 44.7 kg (98.5 lbs) |
設置面積(フットプリント) | Ø 204 mm (8.0 in) |
ポーズ繰り返し位置決め精度(ISO 9283準拠) | ±0.08 mm |
最高TCP速度 | 5 m/s |
自由度 | 6回転軸 |
関節性能 |
|
ツールフランジ機械的インターフェース | EN ISO-9409-1-50-4-M6 |
ツールフランジ電気的インターフェース |
|
消費電力(通常運転時) | 350 W |
騒音 | < 55 dB(A) |
IP保護等級 | IP65 |
主な特長 |
|
適合規格 | TUV認証取得済み:
|