<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> メインコンテンツへスキップ
  • g-Series

TP7 Core

11.6インチ フルHDタッチスクリーン・本体重量1.4 kg以下

TP7 Coreはデュアルの3ポジションイネーブルスイッチのグリップを再設計し、複数の持ち方に対応することで長時間の使用でも疲れにくくなりました。PolyScope X のバーチャルジョイスティックにより、セットアップ時のジョグ操作がより速く・より正確に行えます。フィールド交換対応ケーブルとコネクターへの外部アクセスにより、保守作業が簡単になりダウンタイムを削減できます。

11.6インチ フルHDマルチジェスチャーディスプレイ・軽量設計
広視野角IPSディスプレイにマルチジェスチャー操作を組み合わせ、どのような姿勢でも見やすく操作しやすい設計です。軽量ボディ(1.39 kg)と再設計されたデュアルの3ポジションイネーブルスイッチグリップにより、複数の持ち方に対応し、長時間のプログラミング作業でも手や腕への負担を軽減します。

設定可能なスマートボタン
TP7にはスマートボタンが2つあり、よく使う操作をSmartSkillsとして割り当てることで、ワンタッチでアクセスできます。

堅牢な筐体とフィールド交換対応ケーブル
堅牢なティーチペンダント筐体が産業環境での安定した使用を支えます。ティーチペンダントケーブルは現場で交換可能で、最大12 mまで対応し、広いワークセルにも柔軟に対応できます。ケーブルコネクターは外部からアクセスできる設計で、保守作業を簡素化しダウンタイムを削減します。

3PE安全機能内蔵(ISO 10218-1:2025対応)
3ポジションイネーブルスイッチを内蔵しており、改訂されたISO 10218-1:2025の要件に沿った安全な手動運転モード操作に対応します。安全機能が内蔵されているため、システム統合の手間を削減できます。

お問い合わせ

Gen 7 が高度な自動化の導入をどのように加速するか、ぜひご相談ください。高い性能・拡張性・シームレスな組み込みを実現するプラットフォームです。