<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> メインコンテンツへスキップ
  • g-Series

CB7 Core

IP54対応キャビネット型コントローラー。前世代比40%高速なプロセッサーを搭載。

CB7 Core はユニバーサルロボット第7世代の産業用制御プラットフォームです。コンパクトなIP54筐体に改善されたコネクターと延長されたケーブル長を採用し、稼働率の向上と柔軟な設置に対応します。3ポートの1 GbイーサネットとDI/DO 16点(安全I/Oとして割り当て可能)を内蔵しており、追加ハードウェアなしにシステム構成を簡素化できます。PolyScope X で動作します。

前世代比40%高速なプロセッサー CB5.6比40%高速なプロセッサーにより、プログラム実行と通信レスポンスが向上します。1 GbイーサネットポートX3・設定可能なDI/DOおよびアナログI/O・24 V DC 4 A電源を備え、追加インフラなしにセンサーや機器との接続を柔軟に行えます。

イーサネットとUSBの接続性を拡充 3ポートの1 GbイーサネットによりPLC・HMI・MES・ビジョンシステムとのマルチネットワーク通信が可能です。USB Type AおよびType Cポートにより、周辺機器・ストレージ・アクセサリを直接接続できます。設定可能なI/Oと通信インターフェースにより、柔軟なシステム構成に対応します。

産業用通信プロトコル Modbus・EtherNet/IP(アダプター)・PROFINET・OPC UAに対応しています。

IP54筐体 IP54対応の筐体により、粉塵や飛沫が発生する環境でも追加の保護カバーなしに安定して稼働します。産業グレードのコネクターにより接続の安定性と耐久性が向上しています。

コンパクトで保守しやすい設計 CB5.6比30%小さい設置面積でよりコンパクトな設備レイアウトが可能です。キャビネットレスのコンパクトコントローラー(AC対応)はさらにコンパクトな設計で、機械への直接組み込みに対応します。延長されたロボットケーブルとティーチペンダントケーブルにより、広いセルレイアウトにも対応できます。

お問い合わせ

Gen 7 が高度な自動化の導入をどのように加速するか、ぜひご相談ください。高い性能・拡張性・シームレスな組み込みを実現するプラットフォームです。デモのご予約、お見積りのご依頼を承ります。