<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> メインコンテンツへスキップ
  • g-Series

SP7 Smart Panel

ツール先端に着脱できる操作パネル。2PEフリードライブボタン内蔵。

SP7はプログラミングと操作をロボットのそばで行えるようにします。作業者はティーチペンダントがある場所に戻ることなく、ツール先端で直接PolyScope X のSmartSkillsを実行し、ロボットを教示できます。着脱式設計のため、溶接・機械加工など粉塵・飛沫が多い環境での教示後はパネルを取り外して保護できます。

PolyScope X ティーチモードによるツール先端操作
スマートパネルとPolyScope X のティーチモードを使用して、ロボットのそばで直接プログラミングできます。ティーチペンダントがある場所とワークピースを行き来する手間を削減します。PolyScope X のSmartSkillsと連携することで、ウェイポイント保存、グリッパ開閉といったプログラム作成と改善を効率化します。

2PEフリードライブボタン内蔵
内蔵の2PEフリードライブボタンにより、両手でロボットをハンドガイドできます。ISO 10218-1:2025に準拠した安全設計で、追加ハードウェアなしにツール先端での安全な操作を実現します。

着脱式・複数ロボット対応のパネル設計
取り外し可能なパネル設計により、溶接・機械加工など粉塵や飛沫が多い環境ではパネルを外して保管することでパネルを保護できます。1台のパネルを複数のロボットで使い回せるため、稼働率が向上します。

お問い合わせ

Gen 7 が高度な自動化の導入をどのように加速するか、ぜひご相談ください。高い性能・拡張性・シームレスな組み込みを実現するプラットフォームです。