Close
Choose your language
KOSMEK マニュアルロボットハンドチェンジャー
This product is not available in your region (USA)コスメックのマニュアルロボットハンドチェンジャーSXR0030はロボット先端のハンド・ツールを簡単に交換することができる手動式のロボットハンドチェンジャーです。ロボット先端のツール交換によりユニバーサルロボットはより汎用的になり、1台のロボットで幅広い作業に対応させることが可能です。SXR0030の可搬質量は5kgで、SXRZ0030-MF4:変換プレートを使用することでユニバーサルロボットのロボットフランジに直接取付が可能です。またツール側に取付けるSXR0030-TF4:ツールアダプタはユニバーサルロボットのロボットフランジと同寸法の穴・タップが空いており、現状ロボットフランジに取付けているツールを簡単に取付けることができます。
特長
特長
- 手動操作で簡単
- 内蔵バネロックで安全
- 軽量
- コンパクト
製品の仕組みマスターシリンダのプッシャを押し込むと、ツールアダプタが着脱可能に
製品のしくみ
製品分類
対応ロボット型番
Available in
- Austria
- China Mainland
- Hong Kong
- Indonesia
- Macau
- South Korea
- Taiwan
- Taiwan
- 日本
URCapプラグイン付属:
なし
寸法:
外径 63mm、ツール接続時の厚さ 36mm(押しボタン部を除く)
対応製品:
UR3e, UR5e
UR3, UR5 (CB3.0, CB3.1)
梱包内容:
マスターシリンダ、ツールアダプタ(個数は発注数による)、変換プレート
ライセンスの種類:
1回限りの購入
ウェブサイトへ
ありがとうございました
見積もり請求を送信しました
お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。
Tell us about your needs
160016
-
-