Close
Choose your language
GEKU AUTOMATION Geku製 Guardianペンダント保護カバー
破損したペンダントの交換にはコストがかかります。また、生産のダウンタイムが原因で発生する損失は交換コストを上回る可能性があります。Geku社のGuardian保護カバーを使用すれば、ダウンタイムのリスクを最小限に抑えることができます。Geku製Guardianペンダント保護カバーは、操作性を損なうことなく、物理的な衝撃からペンダントを最大限に保護するように設計されています。ペンダントの各機能–(タッチパネル、背面のティーチングボタン、ストラップ、およびUSBスロット)–は、すべて問題なく使用できます。Geku製Guardian保護カバーは、衝撃を吸収するポリウレタン複合材でできており、通常の生産環境でペンダントが日常的に酷使される中で受けるダメージ(うっかり落としてしまったり、やむなくぶつけてしまったりして生じるダメージ)を吸収します。
特長
- 人間工学に基づいた軽量設計
- 落下や衝撃から効率よく保護
- カバーを装着した状態でもペンダントのすべての機能を問題なく使用可能。プログラマやオペレータは快適に操作できます。
- 装着が簡単
製品のしくみ
Geku製Guardianペンダント保護カバーは、簡単に取り付け可能なキットとしてご用意しております。このキットには、ペンダントにぴったりフィットする 1対の成形部材 が含まれています。これらの成形部材を付属の接着剤で接着するだけで、ペンダントを長期にわたり確実に保護できます。
寸法
幅 360 mm × 高さ 295 mm × 奥行 65 mm
同梱物
Geku製Guardian保護カバー、接着剤、取扱説明書
ライセンスの種類
一回限りの購入
ご意見をお聞かせください
ウェブサイトへ
ありがとうございました
見積もり請求を送信しました
お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。
Tell us about your needs
119000
-
-