HEX Force/Torque Sensing Package
HEX Force/Torque Sensing Package
HEX Force/Torque Sensing Package
HEX Force/Torque Sensing Package
HEX Force/Torque Sensing Package
HEX Force/Torque Sensing Package
HEX Force/Torque Sensing Package
HEX Force/Torque Sensing Package

HEX Force/Torque Sensing Package

URロボット用の力覚検知パッケージ「HEX」には、お使いのURロボットの力覚検知機能を拡張するための、取り扱いが簡単なハードウェアとソフトウェアが含まれています。

続きを読む
製造元:OnRobot

Overview

URロボット用の力覚検知パッケージ「HEX」には、お使いのURロボットの力覚検知機能を拡張するための、取り扱いが簡単なハードウェアとソフトウェアが含まれています。

Within the UR’s Polyscope program you can get access to the force/torque signal (Fx,Fy,Fz,Tx,Ty,Tz) of the force/torque sensor with the help of the provided Program templates. These signals are updated at a rate of 125Hz for a high fidelity force/torque sensing.

関連製品

問い合わせる

お客様のお問い合わせいただいた内容につきましては、後日担当者からご回答いたします。
現地オフィス
  • ユニバーサルロボット
  • 芝二丁目28-8 芝二丁目ビル14階
  • 105-0014 東京都港区
連絡先: 03-3452-1202
フリーダイヤル: 0120-163510