Hareket Seçme İşlevi

Açıklama

Bir toplama işlevi, toplanacak nesnenin yönüne doğru hareket komutunu ve kavrayıcıyı kapatmak için çağırma komutunu kullanır.

 

Pick Hareketi İşlevini Oluşturmak İçin

  1. Kavrama için Call komutu da dahil olmak üzere ilk Move to komut grubunu çıkarın.

  2. Sırayla, her bir komut düğmesine ve kesme simgesine arka arkaya dokunun.

    Dört komut, panoya aktarılır.

  3. Çoklu görev ekranında, Hareket seçeneğinin Seç işlevine dokunun.

  4. Ana ekrandaki ekle simgesine dokunun ve Pano araç kutusunu seçin.

 

  1. Sırayla, ilk komut grubunu Pick Movement işlevine ekleyin.

    5.1. "Move to: Point_1" komutuna dokunun.

    5.2. Aşağıdaki ekle simgesine dokunun.

    5.3. "Move to: Point_2" komutuna dokunun.

    5.4. Aşağıdaki ekle simgesine dokunun.

    5,5. "Kavrayıcı Close" işlevine dokunun.

    5.6. Aşağıdaki ekle simgesine dokunun.

    5.7. "Move to: Point_1 (Variable)" komutuna dokunun.

  2. Ana Programa tekrar dokunarak Hareket Seçme İşlevini program ağacına ekleyin.

  3. Ekle simgesine dokunun, Komutlar araç kutusunu seçin ve Çağır simgesine dokunun. Modül ve İşlev alanlarını içeren bir düğüm görünür.

  4. Modül alanında "Hareket" seçeneğini ve İşlev alanında "Alma" seçeneğini seçin.