İfade Düzenleyicisi

Açıklama

" İfade " sekmesi, geçerli bir URScript olması ve doğru türde bir sonuç vermesi gereken bir ifade eklemenizi sağlar. Bir If düğümündeki bir ifade, bir Boole değeri olarak değerlendirilir. Oysa String türü, kullanılabilmesi için tırnak işaretleri içine alınmasını gerektirir. Ayrıca, “İfade” sekmesi sayesinde ifadeye bir değişkeni kolayca ekleyebilirsiniz.

 

"Expression" sekmesinin kullanım örneği

Bir program döngü sayacı oluşturun.

  1. Ana gezinme menüsünde, Program simgesine dokunun.

  2. Ekle simgesine dokunun.

  3. " Atama düğümü" komutuna dokunun. Bkz. Atama .

  4. Değer Türü alanında “Tamsayı” seçeneğini seçin.

  5. Expression alanına dokunun.

     

     

  6. Açılır penceredeki İfade sekmesine dokunduğunuzda, İfade Düzenleyici görünür. Burada ifadeyi loop_counter +1 olarak ayarlayabilir ve Onayla seçeneğini seçebilirsiniz.

     

 

İfade Düzenleyicisi

İfade Düzenleyicisi'nde, ifadelere fonksiyonlar, I/O'lar ve mantık operatörleri eklemek için kısayollar bulabilirsiniz.

Sol sütunda, imlecin bulunduğu konuma kolayca bir Giriş, Çıkış, Değişken veya Yerleşik İşlev eklemenizi sağlayan Hızlı Erişim bölümünü görürsünüz. PolyScope X 10.14 sürümünden itibaren, giriş ve çıkış sinyalleri tüm kayıtlı kaynaklardan dinamik olarak algılanır ve seçicilerde kaynağa göre gruplandırılır. Bkz. İfade Düzenleyicisi Sinyalleri .

Sağ sütunda AND, OR, NOT, TRUE, FALSE gibi yaygın mantık operatörlerini ve değerleri eklemek için düğmeler bulunur. Bu işlevsellik, sekmeli tüm diyalog pencerelerine ve ayrıca daha önce yalnızca bir dize kabul eden birkaç düğüm alanına (örneğin, If düğümü) eklenmiştir.