İfade Düzenleyicisi Sinyalleri

Açıklama

PolyScope X 10.14 sürümünden itibaren, İfade İfade Düzenleyicisi kayıtlı tüm kaynaklardan gelen G/Ç sinyallerini dinamik olarak algılar ve görüntüler. Sinyaller artık sabit bir yerleşik listeyle sınırlı değildir.

İfade Düzenleyicisi'nde Giriş veya Çıkış seçicisini açtığınızda, mevcut sinyaller kaynağa göre gruplandırılır. Yerleşik kaynaklar arasında Kontrol Kutusu G/Ç, standart alet konektörü G/Ç ve Akıllı G/Ç (akıllı panel bağlıyken) bulunur. G/Ç kaynaklarını kaydeden, kurulu URCaps'lerden gelen sinyaller de aynı listelerde otomatik olarak görünür.

Her sinyal, varsa yapılandırılmış adıyla gösterilir. Herhangi bir ad yapılandırılmamışsa, bunun yerine sinyal tanımlayıcısı gösterilir.

 

Giriş ve Çıkış sekmeleri

Sol sütundaki İfade Düzenleyicisi Hızlı Erişim bölümünde :

  • Giriş seçici, mevcut tüm kaynaklardan gelen giriş sinyallerini listeler.

  • Çıkış seçici, mevcut tüm kaynaklardan gelen çıkış sinyallerini listeler.

Sinyaller, açılır menüde kaynak adlarına göre gruplandırılmıştır. Bir sinyal seçin; böylece bu sinyalin komut dosyası referansı, ifadedeki imlecin bulunduğu konuma eklenir.

 

Sinyal kaynakları

Gösterilen sinyaller, bağlı donanıma ve yüklü URCaps'lere bağlıdır. Tipik yerleşik kaynak grupları şunlardır:

  • Kontrol Kutusu G/Ç — kablolu ve yapılandırılabilir kontrol kutusu dijital ve analog sinyalleri.

  • Takım G/Ç — standart takım konektöründeki sinyaller.

  • Akıllı G/Ç — akıllı panel bağlandığında akıllı panel düğmesi, güvenlik ve lamba sinyalleri.

Bir URCap veya platform uzantısı, PolyScope X ile I/O kaydettiğinde ek kaynak grupları görünür.

 

Örnek

Bir If koşulunda adlandırılmış kontrol kutusu girişini kullanın:

  1. Bir If düğümü ekleyin ve koşul alanına dokunarak İfade Düzenleyicisi'ni açın.

  2. Hızlı Erişim'de " Giriş" seçeneğine dokunun.

  3. Kontrol kutusu I/O grubunu genişletin ve istediğiniz giriş sinyalini seçin.

  4. İfadeyi tamamlayın ve “Onayla”ya dokunun.

Adlandırılmış sinyaller, G/Ç kurulum ekranlarında yapılandırdığınız adla görünür. Bu, genel dizin tabanlı tanımlayıcılara kıyasla seçtiğiniz sinyali tanımayı kolaylaştırır.