Analogni izhod

Opis

Analogni izhod ima dve polji za AO 0 in AO 1 . Tako kot pri analognem vhodu ga je mogoče nastaviti na 4–20 mA.

 

Za dostop do analognega izhoda

  1. Tapnite vijolični drsnik v vsakem polju, da prilagodite nastavitve toka ali napetosti.

  2. Tapnite AO 0 .

  3. V polju »Domena « lahko izberete »Tok« ali »Napetost«.

  4. Tapnite polje »Prednastavljene akcije «; na voljo je osem možnosti:

    • Brez

    • Minimum, ko ne teče

    • Maksimum, ko ne teče

    • Maksimalno, ko pri ustavljenem stanju teče minimalno

    • Najm. pri nenačrtovani zaustavitvi

    • Najm. pri nenačrtovani zaustavitvi, drugače najv.

    • Maks., ko je pogon vklopljen, sicer Min.

    • Min., ko je pogon vklopljen, sicer Maks.

 

  1. Izberite ustrezno prednastavljeno dejanje. Vijolični drsnik prikazuje izbrano prednastavitev akcije.

  2. Tapnite AO 1 in ponovite korake 3–5.

    Z izbiro zadnjih dveh prednastavljenih akcij se bodo minimalne/maksimalne vrednosti signalov spremenile ob izklopu/vklopu napajanja.