Urządzenie PROFINET
| Opis |
Opcja protokołu sieciowego PROFINET steruje podłączeniem robota do przemysłowego sterownika we/wy PROFINET. Jeśli połączenie jest włączone, możesz wybrać akcję, która występuje, gdy program traci połączenie PROFINET IO-Controller.
|
| Włącz PROFINET |
W ten sposób włącza się funkcję PROFINET w interfejsie PolyScope X.
|
| Używanie funkcji PROFINET |
Aby wyszukać funkcje PROFINET w interfejsie PolyScope X:
W głównym panelu nawigacyjnym interfejsu PolyScope X.
Wybierz odpowiednie działanie z listy:
|
| Diagnostyka |
Interfejs Polyscope X ma opcję rejestrowania ruchu sieciowego między robotem a sterownikiem we/wy PROFINET I/O-Controller. Można jej użyć do diagnostyki w razie problemów z łącznością.
Dane dotyczące komunikacji zostaną zapisane w pliku .pcap. Plik jest zapisywany w pliku pomocy technicznej w menedżerze systemu. W diagnostyce można zarejestrować do 50 MB danych.
|
| Status portu Ethernet |
Po włączeniu urządzenia PROFINET zostanie utworzony nowy wirtualny port Ethernet. Konfiguracja wirtualnego portu Ethernet wyświetla informacje o aktualnie skonfigurowanym adresie IP, masce podsieci, bramie i adresie MAC. Pamiętaj, że ten port wirtualny różni się od portu skonfigurowanego w ustawieniach sieci robota.
|
|
Nowa wersja PROFINET |
Nowy plik GSDML: GSDML-V2.45-UR-PROFIsafe-20251201.xml
Kompatybilność wsteczna:
Nie ma możliwości powrotu do poprzedniej wersji. Wszystkie zmiany wprowadzone po aktualizacji zostaną utracone. Przed aktualizacją należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych.
|