Dostęp do portów HTTP/HTTPS

Opis

Począwszy od wersji 10.14 oprogramowania PolyScope X administratorzy mogą kontrolować przychodzący ruch HTTP i HTTPS na portach 80 i 443 bezpośrednio z poziomu interfejsu użytkownika PolyScope X.

Użyj przełącznika HTTP na ekranie „Usługi”, aby otworzyć lub zamknąć te porty w zaporze sieciowej robota. Dzięki temu integratorzy zyskują pełną kontrolę nad dostępem internetowym do robota bez konieczności korzystania z wiersza poleceń.

Od wersji 10.14 porty 80 i 443 są domyślnie zamknięte . Jeśli zamkniesz port 80, pozostanie on zamknięty po ponownym uruchomieniu robota. W poprzednich wersjach port 80 był automatycznie otwierany przy każdym uruchomieniu systemu.

Po aktualizacji do wersji PolyScope X 10.14 lub nowszej należy sprawdzić ustawienie protokołu HTTP, jeśli systemy zewnętrzne, klienci internetowi lub dostępne z zewnątrz moduły URCaps korzystają z portów 80 lub 443.

 

Włączanie trybu serwisowego a przełącznik HTTP

Włączenie lub wyłączenie usługi na liście usług jest niezależne od przełącznika HTTP:

  • Przełącznik HTTP określa, czy ruch przychodzący na portach 80 i 443 może przechodzić przez zaporę sieciową.

  • Każdy przełącznik usługi określa, czy dana usługa jest włączona w robocie.

Usługa może być włączona, mimo że jej porty są zablokowane przez zaporę sieciową. Otwarty port nie powoduje uruchomienia wyłączonej usługi. Aby zapewnić bezpieczną pracę, należy skonfigurować oba ustawienia zgodnie z wymaganiami danego zastosowania.

 

Ostrzeżenie dotyczące łączności z URCap

Gdy port 80 jest zamknięty, a dostępna z zewnątrz biblioteka URCap jest aktywna, na ekranie Usługi wyświetla się ostrzeżenie, że port 80 musi być otwarty, aby biblioteka URCap mogła działać. Włącz przełącznik HTTP, aby przywrócić połączenie.

 

Aby kontrolować dostęp do portów HTTP/HTTPS
  1. W głównym menu nawigacyjnym dotknij ikony hamburgera .

  2. Dotknij Ustawienia.

  3. W sekcji „Zabezpieczenia” wybierz opcję „Usługi”.

  4. Naciśnij ikonę Odblokuj ,wprowadź hasło administratora i Potwierdź .

  5. Użyj przełącznika HTTP, aby włączyć lub wyłączyć dostęp przychodzący na portach 80 i 443.

  6. Naciśnij Zablokuj i zamknij .