Zmienne aplikacji

Opis

Zmienne aplikacji umożliwiają zdefiniowanie listy zmiennych, które są zachowywane między uruchomieniami programu a ponownymi uruchomieniami robota. Można go używać w taki sam sposób, jak każdą inną zmienną w programie. Oprócz wartości można również eksportować zmienne wraz z programem.

 

Korzystanie z funkcji zmiennych aplikacji

  1. Przejdź do ekranu węzłów aplikacji. Zobacz zakładkę Karta aplikacja

  2. Naciśnij ikonę „Zmienne aplikacji ”.

     

     

  3. Strona konfiguracji zmiennych aplikacji wyświetla wszystkie zmienne utworzone dla aktualnie załadowanego programu. Informacje są posortowane w kolumnach według nazwy, typu i wartości.

     

 

  1. W prawym górnym rogu ekranu dotknij przycisku „Utwórz zmienną”, aby dodać nową zmienną. Pojawia się okno wyskakujące z polami nazwy, typu i wartości do konfiguracji.

     

     

  2. W polu „Nazwa ” wpisz nazwę zmiennej. Zmień wartość w polu „Wartość ”. W polu „Typ ” wyświetlane są dopuszczalne typy zmiennych; należy wybrać ten, który pasuje do danego programu.