Ethernet/IP Adapter

Opis

EtherNet/IP jest protokołem sieciowym, który umożliwia podłączenie robota do przemysłowego urządzenia skanującego w sieci EtherNet/IP. Jeśli połączenie jest włączone, można wybrać działanie, które nastąpi, gdy program utraci połączenie z urządzeniem skanującym w sieci EtherNet/IP.

 

Włączenie protokołu Ethernet/IP

 

W ten sposób włącza się funkcję Ethernet/IP w interfejsie PolyScope X.

  1. W lewym górnym rogu ekranu dotknij menu Hamburger.

  2. Dotknij opcji Ustawienia.

  3. W menu po lewej stronie, w sekcji Bezpieczeństwo dotknij opcji Usługi.

  4. Wpisz hasło administratora.

  5. Dotknij przycisku Karta sieciowa Ethernet/IP, aby włączyć funkcję.

 

Korzystanie z funkcji Ethernet/IP

W ten sposób znajduje się funkcje Ethernet/IP w interfejsie PolyScope X:

 

W lewym nagłówku PolyScope X:

  1. Dotknij ikony Aplikacja.

  2. W obszarze Komunikacja wybierz opcję Ethernet/IP z menu po lewej stronie.

Wybierz odpowiednie działanie z listy:

Ignoruj

Interfejs PolyScope X ignoruje utratę połączenia EtherNet/IP i wykonywanie programu głównego jest kontynuowane.

Wstrzymaj

PolyScope X wstrzymuje program główny. Program wznawia się od miejsca, w którym się zatrzymał.

Stop

PolyScope X zatrzymuje program główny.

 

Stan Ethernet/IP jest widoczny w prawym górnym rogu tego ekranu.

Połączono

Robot jest podłączony do skanera Ethernet/IP.

Brak skanera

Urządzenie Ethernet/IP jest uruchomione, ale do robota nie jest podłączony żaden skaner za pośrednictwem sieci Ethernet/IP.

Wyłączone

Urządzenie Ethernet/IP jest wyłączone.

 

Obsługa diagnostyki sieci Ethernet

Dodano obsługę umożliwiającą diagnostykę sieci Ethernet. Po włączeniu tej opcji ruch między adapterem Ethernet/IP robota a skanerem Ethernet/IP będzie gromadzony w pliku pcap. Zebrane dane są dostępne w ramach pliku pomocy technicznej.