Spesifikasjoner

Elektriske spesifikasjoner

MAF, ikke sikkerhetsrelatert
Parametre Min. Type Maks. Enhet
24V spenningstoleranse -10 % – 10 % V
Strøm tilgjengelig fra 24V-forsyning – – 750 mA
Overbelastningsvern – 2. – A
MAF-inngang høyt spenningsnivå* 11 – – V
MAF-inngang lavt spenningsnivå* – – 5 V
MAF-inngang spenningsområde* -0,4 – 36 V
MAF-inngangsstrøm ved 24V inngangsspenning – 11 – mA

*Med referanse til jordet (GND) fra IMMI.

 

Stopprelaterte I/U, sikkerhetsrelaterte signaler

Nødstopputgangssignalene kontrolleres av kraftstyrte sikkerhetsreléer i samsvar med EN 50205. Bryterkontaktene er galvanisk isolerte fra alle andre signaler, og samsvarer med IEC 60664-1 forurensningsgrad 2, overspenningskategori II.

Parametre

Min.

Type

Maks.

Enhet

ZA1-ZA4-spenning*

22

24

26

V

ZC1-ZC4-inngangsstrøm (hver utgang) ved 24V-inngangsspenning

–

11

–

mA

ZC1-ZC4-inngangsspenningsområde*

-0,4

–

36

V

ZC1-ZC4-inngang høy spenning*

11

–

–

V

ZC1-ZC4-inngang lav spenning*

–

–

5

V

A1-C1 A2-C2 A3-C3 strøm AC/DC

0,01

–

6

A

A1-C1 A2-C2 A3-C3 spenning DC

5

–

50

V

A1-C1 A2-C2 A3-C3 spenning AC

5

–

250

V

*Med referanse til jordet (GND) fra IMMI.

 

Digitale innganger, ikke sikkerhetsrelaterte

De digitale inngangene er pnp-type, og er galvanisk koblet til kontrollboksen. Inngangene er i samsvar med alle tre typene digitale innganger definert i IEC 61131-2.

Parametre

Min.

Type

Maks.

Enhet

Inngangsstrøm ved 24V-inngangsspenning

–

11

–

mA

Inngangsspenningsområde*

-0,4

–

36

V

Inngang høyt spenningsnivå*

11

–

–

V

Inngang lavt spenningsnivå*

–

–

5

V

*Med referanse til jordet (GND) fra IMMI.

 

Digitale utganger, ikke sikkerhetsrelatert

De digitale utgangene er pnp-type, og er galvanisk koblet til IMM. Den galvaniske isolasjonen mellom IMM og robotspenning samsvarer med IEC 60664-1 forurensningsgrad 2, overspenningskategori II. Utgangene er konstruert i samsvar med IEC 61131-2.

Parametre

Min.

Type

Maks.

Enhet

Kildestrøm per utgang

0

–

200

mA

Spenningsfall når PÅ

0

70

300

V