Formområde fritt (MAF) lysvern

Beskrivelse

Dette avsnittet dekker EUROMAP-bruk av et MAF (formområde fritt)-lysvern.

 

IMMI Mold Area Free (MAF)-signaler er ikke ment for personellbeskyttelse.

  • Påfør sikkerhetsanordninger hvis det finnes en risiko for at brukere fysisk når inn i formen.
  • Integrer sikkerhetsanordninger i samsvar med gjeldende standarder, for eksempel IEC 62046, ISO 13855.

Unnlatelse av å bruke MAF-lysvern kan resultere i uplanlagt lukking av formen, som kan forårsake utstyrsskader.

  • Bruk IMMI til å signalisere tilstanden til MAF-lysvernet, hvis dette brukes.

24V-forsyningen tilgjengelig fra MAF-kontakten på IMMI-modulen er strømbegrenset. Å overskride den spesifiserte utgangsstrømmen kan føre til en beskyttende stans.

 

MAF-lysvernsignalet er ikke ment for sikkerhetsformål; det gir simpelthen et statussignal til IMM.

Koble til MAF ved å bruke den dedikerte MAF-inngangskontakten på IMMI-modulen. MAF-inngangen er en pnp-type. Når MAF er tilkoblet, er MAF-inngangen høy når lysvernet ikke obstrueres.