Maskinvareinstallasjon

Beskrivelse

Dette avsnittet dekker hvordan man installerer IMMI-modulmaskinvaren. For mer informasjon om konfigurering av IMMI-modulprogramvaren, se Programvareinstallasjon.

Nødvendige gjenstander

Du behøver følgende gjenstander for å installere IMMI-modulen:

  • 1x M6-mutter
  • 1x M6-skive
  • En TX20 Torx-skrutrekker
  • En verktøyskniv med et blad som er maks. 2,5 cm langt
  • Knipetang

Installere IMMI-modulen

Slik installerer du modulen
  1. Slå av kontrollboksen og koble strømkabelen fra strømkilden.

  2. Fjern platedekselet på siden av kontrollboksen.

    Behold skruene og låseskivene for å fortsette installasjonen av maskinvaren.

  3.  

    1 skrue 2. tannlåseskive
    3 fjernet plate 4 IMMI-modul

     

  4. Orienter IMMI-modulen slik at alle portene er på topp, og bruk skruene og skivene fra kontrollboksplaten til å montere modulen fra innsiden av kontrollboksen.

    Drei kontrollboksplatens skruer til 1,5 Nm for å unngå skade på eiendom.

  5. Bruk M6-mutteren og M6-skiven til å koble jordingsledningen til IMMI-modulen og kontrollboksen.

Koble båndkabelen til IMMI

 

Å fjerne den perforerte stripen kan avdekke skarpe kanter, noe som utgjør en risiko for personskader.

  • Håndter stripen med varsomhet.

Å sette skarpe verktøy eller verktøy med blader for langt inn i UTVIDELSESBUSS-delen kan resultere i eiendomsskader.

  • Vær forsiktig når du setter skarpe verktøy eller verktøy med blader inn i UTVIDELSESBUSS-delen.
Slik kobler du til båndkabelen
  1. Bruk verktøyskniven til å skjære gjennom UTVIDELSESBUSS-delen av kontrollboksetiketten, og gjennom den perforerte stripen.
  2. Bruk en verktøyskniv eller knipetang til å fjerne den perforerte stripen og videre avdekke UTVIDELSESBUSS-tilkoblingsporten.
  3. Koble den ene enden av båndkabelen til den nylig eksponerte UTVIDELSESBUSS-tilkoblingsporten.
  4. Koble den andre enden av båndkabelen til kontrollboksens tilkoblingsport.
  5. 1 UTVIDELSESBUSS-tilkoblingsport 2. båndkabel
    3 jordforbindelse

    Feilaktig tilkobling av båndkabelen kan resultere i eiendomsskader.

    • Sikre at båndkabelen er på linje med toppen av UTVIDELSESBUSS-tilkoblingsporten.

Koble til IMM

Slik kobler du til IMM
  1. Koble IMM-pluggen til IMMI-modulen og fest sikkerhetsklemmene på plass.

  2. Eller koble EUROMAP 67 bypass-pluggen til IMMI-modulen og fest klemmene. Se Bruke roboten uten IMM.
  3. Koble strømkabelen til strømkilden og slå på kontrollboksen.

  4. Vent på en melding på skjermen til PolyScope som indikerer at IMMI må aktiveres i Sikkerhetsinnstillinger.