Product Description

Beskrivelse

e-Series e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) er en industriell løsning for å koble en Universal Robots e-Series kontrollboks til en sprøyte-støpemaskin.

Unnlatelse av å koble til e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) riktig kan føre til død eller alvorlige skader.

  • Installer IMMI-modulen på riktig vis for å imøtekomme regulatoriske krav.

Manglende evne til å installere e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) på riktig vis kan føre til skader på utstyr eller eiendom.

Bruk av produktet

Sertifiseringen for dette produktet er kun gjeldende for stoppgrensesnittet til e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) på Universal Robots e-Series-kontrollbokser produsert etter 1. februar 2020, hvor kontrollboksene er oppdatert på IMMI-grensesnittet og er i samsvar med gjeldende forskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet.

 

Funksjonelle sikkerhetsspesifikasjoner er for UR-stopputganger på IMMI. Integrerte funksjonelle sikkerhetsspesifikasjoner er ansvaret til den integreringsansvarlige, og inkluderer spesifikasjonene til sprøyte-støpemaskinen.

Komponenter

e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) består av følgende komponenter:

  • e-Series IMMI-modul
  • e-Series IMMI-kabel

e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI)-programmet består av følgende komponenter:

  • Sprøyte-støpemaskin i samsvar med EUROMAP 67 / SPI AN-146.
  • Universal Robots e-Series-robot, bestående av en samkjørende robotarm og en UR e-Series-kontrollboks (med Rev.F2 sikkerhetskontrollkort).
  • e-Series IMMI-modulen, inkludert IMMI-modulen og en IMMI-kabel.
  • Robot-endeeffektorer, f.eks. gripere.

Krav

 

Installasjon av en e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) i en kontrollboks med et serienummer som er lavere enn 2020020161 kan føre til skader på utstyr eller eiendom.

  • Kontroller serienummeret på kontrollboksen før du installerer IMMI-modulen.
  • Du kan kontrollere sikkerhetskontrollkortet hvis nødvendig.
Kontrollboks

Kontrollboksens serienummer finner du på undersiden av braketten. Følgende illustrasjon viser etiketten og kontrollboksens serienummer.

 

Sikkerhetskontrollkort

Sikkerhetskontrollkortets serienummer finner du på baksiden av kortet. Du må demontere kontrollboksbraketten for å få tilgang til Rev. F2 sikkerhetskontrollbord (F2 = RM).