Opphavsrett og ansvarsfraskrivelser
|
Informasjonen i dette dokumentet er Universal Robots A/S sin eiendom og skal ikke gjengis helt eller delvis uten skriftlig godkjenning fra Universal Robots A/S. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forhåndsvarsel og skal ikke tolkes som en forpliktelse av Universal Robots A/S. Dette dokumentet gjennomgås og revideres regelmessig. Universal Robots A/S påtar seg intet ansvar for eventuelle feil eller unnlatelser i dette dokumentet. Opphavsrett © 2009–2025 av Universal Robots A/S. Universal Robots-logoen er et registrert varemerke tilhørende Universal Robots A/S. Universal Robots fortsetter å forbedre driftssikkerheten og ytelsen på sine produkter, og forbeholder seg derfor retten til å oppgradere produktet uten varsel. Universal Robots er nøye med at innholdet i dette dokumentet er nøyaktig og korrekt, men tar ikke ansvar for eventuelle feil eller manglende informasjon. Universal Robots frasier seg alt ansvar, selv om alle retningslinjene i dette dokumentet etterleves. Universal Robotse-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) er utviklet i samsvar med Euromap 67, versjon 1.11 (Mai 2015-utgaven) og SPI AN146, Society of the Plastics Industry, publikasjonsnr. AN146 (Mars 2006). Universal Robots fraskriver seg herved alt ansvar med hensyn til IMM og signaler til IMMI, inkludert stoppsignaler og håndteringen av Universal Robots-stoppsignaler, siden Universal Robots ikke har noen kjennskap til hvorvidt gjeldende IMM er konstruert i samsvar med tidligere nevnte industriveiledninger. |