Overholdelse

Beskrivelse

Dette avsnittet inneholder informasjon om anbefalinger, sertifikater og erklæringer gyldige for Universal Robots e_Series-roboter med IMMI-moduler.

EUROMAP 67

Informasjonen formidlet i IMMIs installasjonsveiledning samsvarer med EUROMAP 67 versjon 1.11, en kostnadsfri oppdatering for sprøyte-støpemaskiner som kan lastes ned fra www.euromap.org.

 

Universal Robots Grensesnitt for sprøyte-støpemaskinmodul (IMMI)-modul, overholder alle krav i EUROMAP 67-anbefalingen når den er påslått. When the IMMI module is powered down, the EUROMAP 67 recommendation specifies that every safety related signals shall be operative. Therefore, the IMMI module triggers the emergency stop, the MAF signal and all I/O signals when the control box is powered down.

 

Alle valgfrie, produsentavhengige og forbeholdte I/U-signaler støttes, se IMMI I/U i vanlige programnoder. Valgfrie I/U-signaler faller utenfor standard IMMI-innstillinger og kan kun bli definert av produsenten.

 

The interface is constructed with the same components and principles, and under the same test requirements, as the control box. EUROMAP 67-grensesnittet faller under Sammenstillingserklæringen, som finnes i maskinvarens installasjonsmanual.

Forsendelsesmaterialer

As stated by our suppliers, Universal Robots e-Series robots shipping materials comply with the ISPM-15 requirements for producing wood packaging material and are marked accordingly.

Kvalitetssertifisering

Universal Robots is certified compliant with the standard ISO 9001:2015 by Bureau Veritas.

 

Universal Robots e-Series robots undergo continuous internal testing and end-of-line test procedures. UR sine testprosesser får kontinuerlig gjennomgang og forbedring.