HTTP/HTTPS-porttilgang

Beskrivelse

Fra og med programvareversjon 10.14 av PolyScope X kan administratorer kontrollere innkommende HTTP- og HTTPS-trafikk på portene 80 og 443 direkte fra PolyScope X-brukergrensesnittet.

Bruk HTTP-bryteren på Tjenester-skjermen til å åpne eller lukke disse portene i robotens brannmur. Dette gir integratorer eksplisitt kontroll over nettilgangen til roboten uten kommandolinjetilgang.

Fra versjon 10.14 er portene 80 og 443 lukket som standard . Hvis du lukker port 80, forblir den lukket etter at roboten har startet på nytt. I tidligere versjoner ble port 80 åpnet automatisk ved hver oppstart.

Etter oppgradering til PolyScope X 10.14 eller nyere, må du kontrollere HTTP-bryteren hvis eksterne systemer, nettklienter eller eksternt tilgjengelige URCaps er avhengige av port 80 eller 443.

 

Aktiver tjeneste vs. HTTP-bryter

Aktivering eller deaktivering av en tjeneste i tjenestelisten er uavhengig av HTTP-bryteren:

  • HTTP-bryteren styrer om innkommende trafikk på portene 80 og 443 slippes gjennom brannmuren.

  • Hver tjenestebryter styrer om den aktuelle tjenesten er aktivert på roboten.

En tjeneste kan være aktivert selv om portene er blokkert av brannmuren. En åpen port aktiverer ikke en deaktivert tjeneste. For sikker drift må du konfigurere begge innstillingene slik at de samsvarer med behovene til din applikasjon.

 

Advarsel om URCap-tilkobling

Når port 80 er lukket mens en eksternt tilgjengelig URCap er aktiv, viser skjermbildet «Services» en advarsel om at port 80 må være åpen for at URCap-en skal fungere. Slå på HTTP-bryteren for å gjenopprette tilkoblingen.

 

For å kontrollere tilgang til HTTP/HTTPS-porter
  1. Trykk på hamburgerikonet i hovednavigasjonen.

  2. Trykk på Innstillinger.

  3. Under Sikkerhet velger du Tjenester .

  4. Trykk på Lås opp-ikonet ,skriv inn administratorpassordet og Bekreft .

  5. Bruk HTTP-bryteren til å aktivere eller deaktivere innkommende tilgang på portene 80 og 443.

  6. Trykk på Lås og lukk .