UR Connect

Beskrivelse

UR Connect-menyen brukes sammen med UR Connectivity Kit.

 

For å koble til via UR Connect

I UR Connect :

 

  1. Trykk på «Koble til».

  2. Skriv inn den sekssifrede PIN-koden din.

 

Koble PolyScope X til myUR Cloud

Du må koble PolyScope X-programvaren til myUR Cloud-tjenesten.

Du må finne PIN-koden i myUR-kontoen din.

  1. Gå til Innstillinger.

  2. Gå til UR Connect.

  3. Trykk på «Koble til» på hovedsiden til UR Connect.

  4. Legg til PIN-koden din fra myUR.

Når du ser det grønne ikonet i høyre hjørne av vinduet, er du koblet til myUR Cloud.

Mislykket tilkobling

Hvis du ser på «Feil PIN-kode», må du sjekke PIN-koden fra myUR.

 

Diagnostikk

Hvis du opplever noe uventet når UR Connect er aktiv, kan du gå til Diagnostikk.

  1. Gå til Innstillinger.

  2. Gå til UR Connect.

  3. Trykk på de tre prikkene øverst til høyre.

  4. Velg «Diagnostikk».

 

Eksporter logg

Det er mulig å eksportere logg fra UR Connect via PolyScope X-programvaren.

  1. Gå til Innstillinger.

  2. Gå til UR Connect.

  3. Trykk på de tre prikkene øverst til høyre.

  4. Velg «Eksporter logg»

  5. Velg «Eksporter til myUR» eller «Eksporter til USB».