Variabelen opslaan
| Variabelen opslaan |
Elk programma in PolyScope X heeft zijn eigen set applicatievariabelen. Variabelen worden opgeslagen in de interne programmadatabase wanneer het programma wordt gestopt en automatisch om de tien minuten. Telkens wanneer er van programma wordt gewisseld, worden alle variabelen gewist en vervangen door variabelen die in het nieuw geladen programma zijn gedefinieerd. Wanneer een programma opnieuw wordt geladen, worden de waarden van de applicatievariabelen automatisch teruggezet naar de laatste status. Bekijk de omschakeling van de applicatievariabelen tussen de programma's 'Pick and Place final' en 'Eindeffectoren'.
Eindscherm van het 'Pick and Place'-programma
Programmascherm voor eindeffectoren
|