Globale variabelen in een logisch programma

Beschrijving

Logische programmavariabelen worden in de zijbalk 'Variabelen' weergegeven, samen met applicatie- en hoofdprogrammavariabelen. U kunt de namen en huidige waarden zien van variabelen die bij het actieve logische programma horen.

 

Variabelen in de zijbalk

Variabelenamen mogen niet beginnen met het voorvoegsel ur . Dit voorvoegsel is gereserveerd voor interne constanten. Gebruik dit voorvoegsel ook niet in variabelen van robotprogramma's, om compatibiliteit met toekomstige verbeteringen te waarborgen.

Met de filterkeuzelijst in het venster 'Variabelen' kunt u kiezen welke set variabelen wordt weergegeven: Alle, Toepassing, Hoofdprogramma of Logisch programma.

 

Logic Program ondersteunt maximaal ongeveer 300 eenvoudige variabelen. Als de limiet wordt overschreden, kan het lopende programma worden gestopt.