Veiligheidstoepassing

Beschrijving

Met de toepassing Veiligheid heeft u toegang tot de veiligheidsinstellingen van de robot.

 

Gebruik van de functionaliteit van de veiligheidstoepassing

  1. Ga naar het scherm 'Toepassingen'. See Tabblad Toepassing.

  2. Tik op het pictogram Veiligheid.

    Het veiligheidsscherm wordt weergegeven, dat is verdeeld in het linker- en rechterpaneel.

    Het linkerpanel bestaat uit de veiligheidsstructuur, bestaande uit acht functies:

    • Robotlimieten

    • Veiligheids-I/O

    • Gereedschapspositie

    • Driepositie

    • Gewrichtslimieten

    • Vlakken

    • Hardware

    • PROFIsafe

Het rechterpaneel toont de bewerkbare velden van de gekozen functie, die niet toegankelijk zijn.

 

Veiligheidsinstellingen ontgrendelen
  1. Tik op Ontgrendelen rechtsboven in het veiligheidsscherm om toegang te krijgen tot de veiligheidsinstellingen.
  2. Voer het veiligheidswachtwoord in.
  3. Tik Bevestigen om alle instellingen te activeren.