Funzione di selezione del movimento

Descrizione

Una funzione di prelievo utilizza il comando "move" nella direzione dell'oggetto da prelevare e il comando "call" per chiudere la pinza.

 

Per creare la funzione "Movimento di prelievo"

  1. Eliminare la prima serie di comandi "Move to", compreso il comando "Call" per la presa.

  2. In ordine alternato, toccare uno dopo l'altro i nodi di comando e l'icona di taglio.

    I quattro comandi vengono trasferiti nella casella degli strumenti degli appunti.

  3. Nella schermata multitasking, tocca la funzione "Pick" della sezione "Movimento".

  4. Tocca l'icona "Aggiungi" nella schermata principale e seleziona la casella degli strumenti "Appunti".

 

  1. In ordine sequenziale, inserire la prima serie di comandi nella funzione "Pick Movement".

    5.1. Toccare il comando "Sposta su: Punto_1".

    5.2. Tocca l'icona "Aggiungi" qui sotto.

    5.3. Toccare il comando "Sposta su: Punto_2".

    5.4. Tocca l'icona "Aggiungi" qui sotto.

    5,5. Toccare la funzione "Chiudi pinza".

    5.6. Tocca l'icona "Aggiungi" qui sotto.

    5.7. Toccare il comando "Sposta su: Punto_1 (Variabile)".

  2. Toccare nuovamente il programma principale per inserire la funzione "Movement Pick" nell'albero del programma.

  3. Tocca l'icona Aggiungi, seleziona la casella degli strumenti Comandi e tocca l'icona Chiama. Viene visualizzato un nodo con i campi "Modulo" e "Funzione".

  4. Selezionare "Movimento" nel campo "Modulo" e "Prelievo" nel campo "Funzione".