Kifejezésszerkesztő jelek

Leírás

A PolyScope X 10.14 verziótól kezdve az Kifejezésszerkesztő dinamikusan felismeri és megjeleníti az összes regisztrált forrásból származó I/O jeleket. A jelek már nem korlátozódnak egy rögzített, beépített listára.

Amikor megnyitja az Input vagy Output választót a Kifejezésszerkesztőben, a rendelkezésre álló jelek forrás szerint vannak csoportosítva. A beépített források közé tartozik a vezérlődoboz I/O, a szabványos szerszámcsatlakozó I/O, valamint a Smart I/O , ha intelligens panel van csatlakoztatva. A telepített URCaps-ekből származó, I/O-forrásokat regisztráló jelek is automatikusan megjelennek ugyanazokban a listákban.

Minden jel a beállított nevével jelenik meg, amennyiben ilyen van megadva. Ha nincs név beállítva, akkor a jel azonosítója jelenik meg helyette.

 

Bemenet és Kimenet lapok

Az Expression Editor gyorshozzáférés szakaszában a bal oldali oszlopban :

  • A Bemenet választó az összes rendelkezésre álló forrásból érkező bemeneti jeleket sorolja fel.

  • A Kimenet választó az összes rendelkezésre álló forrás kimeneti jeleit sorolja fel.

A jelek a legördülő menüben a forrásuk neve szerint vannak csoportosítva. Válasszon ki egy jelet, hogy annak parancsfájl-hivatkozását beilleszthesse a kifejezés aktuális kurzorpozíciójába.

 

Jelforrások

A megjelenített jelek a csatlakoztatott hardvertől és a telepített URCaps-ektől függenek. A tipikus beépített forráscsoportok a következők:

  • Vezérlődoboz I/O — vezetékes és konfigurálható vezérlődoboz digitális és analóg jelek.

  • Szerszám I/O — jelek a szabványos szerszámcsatlakozón.

  • Intelligens I/O — intelligens panel gomb, biztonsági és lámpa jelzések, ha intelligens panel van csatlakoztatva.

További forráscsoportok jelennek meg, amikor egy URCap vagy platformkiterjesztés I/O-t regisztrál a PolyScope X-ben.

 

Példa

Használjon megnevezett vezérlődoboz-bemenetet egy If feltételben:

  1. Adjon hozzá egy If csomópontot, majd érintse meg a feltétel mezőt a Kifejezésszerkesztő megnyitásához.

  2. A Gyors hozzáférés menüben érintse meg az Bevitel gombot.

  3. Bontsa ki a Vezérlődoboz I/O csoportot, és válassza ki a kívánt bemeneti jelet.

  4. Töltse ki a kifejezést, majd érintse meg a Megerősítés gombot.

A megnevezett jelek az I/O beállítási képernyőkön konfigurált névvel jelennek meg. Ez megkönnyíti a kiválasztott jel felismerését az általános indexalapú azonosítókhoz képest.