E/S cablées

Description

Wired IO sert à surveiller et à régler les signaux d'E/S en temps réel provenant du boîtier de commande ou vers celui-ci.

 

Pour accéder à Wired IO

  1. Appuyez sur Wired IO dans le panneau de gauche.

    L'écran « Communication » affiche l'état actuel des E/S, y compris pendant l'exécution du programme. En cas de modification quelconque au cours de l'exécution du programme, il s'arrête. À l'arrêt du programme, tous les signaux de sortie conserveront leur état.

  2. Utilisez la barre de défilement située dans le panneau de droite pour vous déplacer latéralement ; vous pourrez ainsi voir les champs modifiables des six composants de l'E/S câblée :

    • Entrée configurable

    • Sortie configurable

    • Entrée numérique

    • Sortie numérique

    • Entrée analogique

    • Sortie analogique

     

     

     

    Cette entrée sert à démarrer, arrêter ou mettre en pause le programme, ou fait office de bouton de fonctionnement libre externe.

    La sortie indique si le robot est en marche ou non.